Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wibracyjny sygnalizator poziomu
Soliphant FTM21

Kompaktowy sygnalizator poziomu materiałów sypkich w wersji z rurą wydłużającą, w obudowie ze stali k.o. (316L)

  • Soliphant FTM21 ©Endress+Hauser
  • Zasada pracy sygnalizatora wibracyjnego

Soliphant FTM21 to punktowy sygnalizator poziomu drobno- i gruboziarnistych materiałów sypkich. Różnorodność wersji sprawia, że obszar zastosowań jest bardzo szeroki. Urządzenie jest dostępne w wersji do pracy w strefie zagrożonej wybuchem pyłu.

Korzyści

  • Nie wymaga kalibracji: szybkie i łatwe uruchomienie (plug and play)

  • Pomiar jest niewrażliwy na osady i na drgania zewnętrzne

  • Brak elementów ruchomych, bezobsługowość

  • Materiał czujnika 316L: zwiększona odporność na ścieranie nawet przez materiały budowlane

  • Obudowa z tworzywa sztucznego z przezroczystą pokrywą: status przełączania widoczny z zewnątrz; Dostępna również wersja z obudową aluminiową

  • Odporny na zakłócenia wynikające z zasypu pneumatycznego

  • Dostępny również w wykonaniu przeciwwybuchowym

Zastosowanie

Punktowy sygnalizator poziomu drobnoziarnistych materiałów sypkich

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: -40...+150°C (-40...+300°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+25 bar (-14.5...+360psi)

  • Długość czujnika: 500 mm, 1,000 mm, 1,500 mm

  • Materiał czujnika: stal k.o. 316L

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości