Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Nivotester FTR525
Przetwornik procesowy dla bariery mikrofalowej FQR57/FDR57

Przetwornik procesowy z jednostką sterującą dla bariery mikrofalowej Soliwave FQR57/FDR57

  • Nivotester FTR525 ©Endress+Hauser

Przetwornik procesowy Nivotester FTR525 jest przeznaczony do stosowania z barierą mikrofalową Soliwave FQR57/FDR57 służącą do sygnalizacji poziomu i wykrywania przepływu materiałów sypkich (przepływ, brak przepływu, trend). Przyrząd służy także do detekcji i zliczania ilości produktu sypkiego w opakowaniach zbiorczych, wykrywania złogów osadu, monitorowania procesów napełniania i przeładunku materiałów. Może być instalowany w zbiornikach, kanałach, koszach zasypowych, stacjach napełniania, szybach, stacjach filtrów oraz zsuwniach grawitacyjnych ze swobodnym wylotem.

Korzyści

  • Prosta i wygodna obsługa za pomocą przycisków i wskaźnika, intuicyjne menu

  • Wiele funkcji sterowania (automatycznego i ręcznego), przejrzysta graficzna prezentacja ustawionego zakresu pomiarowego i aktualnego wskazania natężenia sygnału

  • Możliwość parametryzacji maks. 5 równoległych kanałów pomiarowych obejmujących bariery mikrofalowe zainstalowane w bliskiej odległości od siebie

  • Wbudowane funkcje analizy sygnałów pomiarowych

  • Wiele opcji regulacji, m.in. tłumienia, progów załączania i wyłączania, jak również opóźnienia załączania i/lub wyłączania wyjścia sygnalizacyjnego

  • Łatwy montaż dzięki kompaktowej obudowie, zabudowa rzędowa na standardowej szynie DIN i podłączenie elektryczne za pomocą zacisków wtykowych

  • Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne dzięki funkcji monitorowania przewodu podłączeniowego czujnika

Zastosowanie

Wykrywanie poziomu granicznego (min./maks.) i monitorowanie przepływu materiałów sypkich (przepływ, brak przepływu, trend) metodą bezkontaktową (brak części ulegających zużyciu, przyrząd bezobsługowy).

  • Detekcja położenia i zliczanie ilości towarów metodą bezkontaktową

  • Wykrywanie i analiza osadów i zanieczyszczeń filtrów

  • Monitorowanie procesów napełniania

  • Monitorowanie punktów przeładunku materiałów

  • Możliwość stosowania w wysokich temperaturach do 450°C (+842°F)

  • Maksymalne ciśnienie medium: 20 bar (+290psi)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Nivotester FTR325

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości