Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Sonda nadążna do pomiaru poziomu w zbiornikach magazynowych
Proservo NMS83

Dokładny pomiar poziomu cieczy, rozdziału faz i gęstości do zastosowań higienicznych

  • Proservo NMS83 ©Endress+Hauser
  • Proservo NMS83 ©Endress+Hauser

Inteligentny przetwornik Proservo NMS83 jest przeznaczony do dokładnego pomiaru poziomu cieczy w systemach do zarządzania stanem magazynowym oraz rozwiązaniach do pomiarów rozliczeniowych. Posiada zatwierdzenie typu NMi oraz PTB. Spełnia wszystkie wymagania aplikacji higienicznych.Rozwiązanie to spełnia surowe wymagania aplikacji zarządzania zbiornikami, zapewnia kontrolę strat, oszczędność kosztów oraz bezpieczną eksploatację.

Korzyści

  • Urządzenie i oprogramowanie opracowano zgodnie z normą PN-EN 61508, zapewniając poziom SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej), co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa

  • Maksymalna niezawodność dzięki dokładności nawet do ±0,4 mm

  • Produkt opracowany zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami metrologicznymi, takimi jak OIML R85 i API MPMS

  • Posiada lokalne i krajowe certyfikaty, takie jak NMi lub PTB, umożliwiające pomiary rozliczeniowe

  • Uproszczona instalacja i prosta obsługa dzięki łatwemu połączeniu do głównych systemów DCS za pośrednictwem otwartych protokołów

  • Pomiar rozdziału faz (nawet do trzech warstw cieczy), wody dennej, plam i gęstości profilu

Zastosowanie

Do dokładnych pomiarów rozliczeniowych piwa, whiskey, wina i sake.

  • Przyłącza technologiczne: kołnierzowe

  • Temperatura: od -200 do +200°C

  • Ciśnienie: od 0 do +6 barów

  • Maksymalny zakres pomiarowy: 22 m

  • Dokładność: ±0,4 mm

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i certyfikaty do pomiarów rozliczeniowych, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Proservo NMS7

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości