Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Elektromechaniczny
pomiar poziomu
Silopilot FMM50

Do ciągłego pomiaru poziomu nawet w wysokich silosach lub zbiornikach z materiałami sypkimi

  • Silopilot FMM50: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser

Silopilot FMM50 to elektromechaniczny system pomiaru poziomu. W zależności od typu ciężarka może być stosowany do pomiaru poziomu pylistych, drobno- lub gruboziarnistych materiałów sypkich w zasobnikach i silosach lub do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach.

Korzyści

  • Niezawodny pomiar poziomu pylistych, drobno- lub gruboziarnistych materiałów sypkich

  • Bezpieczeństwo pomiaru w warunkach intensywnego zapylenia

  • Tryb bezpiecznej sygnalizacji minimum: wyeliminowanie możliwości opuszczenia ciężarka sondującego do otworu wylotowego silosu i uszkodzenia systemu transportowego

  • Prosta obsługa lokalna za pomocą 4-wierszowego wyświetlacza

  • Dużej mocy silnik trójfazowy (zdolność wyciągowa do 500 N) zasilany napięciem jednofazowym dzięki zastosowaniu przetwornicy: proste zasilanie elektryczne

  • Opcjonalne wykonania z dopuszczeniem do pracy w strefach zagrożenia wybuchem pyłów Z20, Z21 i Z22 (ciężarek sodujący) lub Z21 i Z22 (przetwornik), zgodnie z wymogami kategorii 1/2D

Zastosowanie

Do pomiaru poziomu pylistych, drobno- lub gruboziarnistych materiałów sypkich w zasobnikach i silosach lub do pomiaru poziomu cieczy w zbiornikach.

  • Przyłącze technologiczne: kołnierzowe

  • Temperatura medium: -40...+230°C (-40...+446°F)

  • Ciśnienie medium: 0.8...3bar (11.6...43.5psi)

  • Zakres pomiarowy: 70 m (230ft)

  • Błąd pomiaru: ±5 cm (1.97")

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Silopilot FMM760, FMM760L, FMM760Z

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości