The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Pomiar poziomu z serwosterowaniem

Pomiar poziomu z serwosterowaniem

Ciągły pomiar poziomu cieczy w systemach zarządzania stanem magazynowym oraz rozwiązaniach do pomiarów rozliczeniowych

Urządzenia z serwosterowaniem do pomiaru poziomu w zbiornikach zapewniają dokładny pomiar poziomu cieczy, granicy rozdziału faz i gęstości. Urządzenia te spełniają surowe wymagania systemów zarządzania zbiornikami, zapewniają kontrolę strat i zostały zoptymalizowane pod kątem redukcji kosztów oraz bezpiecznej eksploatacji. Zapoznaj się z bogatą ofertą urządzeń Proservo do kontroli poziomu z serwosterowaniem, klikając poniższy przycisk.

Pomiar poziomu z serwosterowaniem

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Urządzenia do pomiaru poziomu z serwosterowaniem do opomiarowania zbiornika są stosowane w pomiarach rozliczeniowych oraz aplikacjach zarządzania stanem magazynowym. Posiadają aprobaty do pomiarów rozliczeniowych w składach podatkowych (NMi/PTB w oparciu o wytyczne OIML R85 oraz API 3.1B). Proservo szczególnie nadaje się do dokładnych pomiarów rozliczeniowych ropy naftowej, benzyny, oleju napędowego, produktów przemysłu petrochemicznego i substancji chemicznych.

Pomiar poziomu z serwosterowaniem: zasada pomiaru

Niewielki element wypierający jest precyzyjnie ustawiany w cieczy przy użyciu serwonapędu. Następnie element wypierający jest zawieszany na drucie pomiarowym, który jest nawijany na bębnie z drobnymi rowkami. Gdy element wypierający zostanie opuszczony i zetknie się z cieczą, jego ciężar jest redukowany o wartość odpowiadającą sile wyporu cieczy. W rezultacie dochodzi do zmiany momentu obrotowego sprzęgła magnetycznego. Wielkość zmiany jest mierzona przez 5 czujników Halla.

Korzyści

  • Na działanie urządzenia nie wpływają właściwości medium, np. przewodność lub stała dielektryczna

  • Systemy pomiarów rozliczeniowych

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail