Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Elektromechaniczny pomiar poziomu
Silopilot FMM20

Podstawowy model do ciągłego pomiaru poziomu lekkich materiałów sypkich

  • Silopilot FMM20: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Silopilot FMM20: obudowa stalowa ©Endress+Hauser

Silopilot FMM20 to atrakcyjne cenowo urządzenie do elektromechanicznego pomiaru poziomu w zbiornikach i silosach, zawierających pyliste drobno- i gruboziarniste materiały sypkie, oraz w zbiornikach cieczy.

Korzyści

  • Sprawdzony, wiarygodny pomiar lekkich materiałów sypkich, m.in. zbóż, granulek z tworzyw sztucznych i proszków

  • Bezpieczeństwo pomiaru w warunkach intensywnego zapylenia

  • W pełni elektroniczny tryb bezpiecznej sygnalizacji minimum: wyeliminowanie możliwości opuszczenia ciężarka sondy do otworu wylotowego silosu i uszkodzenia przenośnika

  • Prosta obsługa lokalna za pomocą 4-wierszowego wyświetlacza

  • Napięcie zasilania: 90...253 VAC (szerokozakresowe źródło zasilania) lub 24 VDC, zależnie od wybranej wersji

Zastosowanie

Do pomiaru poziomu lekkich materiałów sypkich, takich jak pszenica, granulki z tworzyw sztucznych i proszki, w zasobnikach lub silosach zawierających pyliste, drobno- lub gruboziarniste materiały sypkie.

  • Przyłącze technologiczne: kołnierzowe

  • Temperatura pracy: -20...+150°C (-4...+302°F)

  • Ciśnienie pracy: 0.8 ... 1.1bar (11.6 ... 15.95psi)

  • Zakres pomiarowy: 32m (105ft)

  • Błąd pomiaru: ±2.5cm (0.98")

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości