Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy sygnalizator poziomu Liquipoint FTW23

Uniwersalny sygnalizator poziomu cieczy na bazie wody

  • Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser
  • Liquipoint FTW23 ©Endress+Hauser
  • FTW23 - jeden spośród serii niezawodnych przyrządów pomiarowych do standardowych aplikacji - Liquiphant, Liquipoint, Cerabar, Ceraphant

  • Liquipoint FTW23 - prezentacja działania w różnych mediach

Sygnalizator Liquipoint FTW23 jest przeznaczony m. in. dla przemysłu spożywczego i spełnia wszystkie międzynarodowe wymagania higieniczne. Syganlizator przeznaczony jest do pomiaru poziomy cieczy, które nie tworzą osadów na sondzie. Interfejs IO-Link pozwala na łatwą parametryzację.
Kompaktowy:
- najmniejszy czujnik na rynku - instalacja nawet w ograniczonej przestrzeni montażowej
Bezpieczny:
- wbudowane funkcje diagnostyczne
- bardzo wysoka odporność na zawilgocenie końcówki czujnika po cyklu mycia instalacji (CIP)
Łatwy w użyciu:
- nie wymaga kalibracji i strojenia
- łatwe podłączenie bez użycia specjalnych narzędzi
- interfejs IO-Link

Korzyści

  • Łatwa zabudowa dzięki kompaktowej konstrukcji - nawet w przypadku małej ilości miejsca i w warunkach ograniczonego dostępu

  • Możliwość czyszczenia CIP i sterylizacji SIP - stopień ochrony maks. IP69

  • Brak konieczności indywidualnej konfiguracji do każdego medium

  • Kontrolka LED do szybkiej diagnostyki i sprawdzania statusu pracy sygnalizatora na obiekcie

  • IO-Link umożliwia szybką i łatwą integrację z sieciami przemysłowymi

Zastosowanie

Przeznaczony do stosowania w zbiornikach magazynowych, mieszalnikach i rurociągach. Do cieczy na bazie wody o stałej dielektrycznej powyżej 20 oraz, po korekcie ustawień fabrycznych za omocą IO-Link, dla cieczy o stałyc h dielektrycznych > 1.5

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: -20...+100°C, procesy czyszczenia i sterylizacji (135°C maks. przez 1 h)

  • Ciśnienie medium: -1...16 bar

  • Dopuszczenia higieniczne

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości