Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Sonda nadążna do pomiaru poziomu w zbiornikach magazynowych Proservo NMS81

Dokładny pomiar poziomu cieczy, gęstości, rozdziału faz i wody dennej

  • Proservo NMS81 ©Endress+Hauser
  • Proservo NMS81 ©Endress+Hauser

Inteligentny przetwornik Proservo NMS81 jest przeznaczony do dokładnego pomiaru poziomu cieczy w systemach do zarządzania stanem magazynowym oraz rozwiązaniach do pomiarów rozliczeniowych. Posiada zatwierdzenie typu NMi oraz PTB. Jest zgodny z wytycznymi OIML R85 oraz API 3.1B. Rozwiązanie to spełnia surowe wymagania aplikacji zarządzania zbiornikami, zapewnia kontrolę strat, oszczędność kosztów oraz bezpieczną eksploatację.

Korzyści

  • Urządzenie i oprogramowanie opracowano zgodnie z normą PN-EN 61508, zapewniając poziom SIL3 (w przypadku redundancji homogenicznej), co gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa

  • Maksymalna niezawodność dzięki dokładności nawet do ±0,4 mm

  • Produkt opracowany zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami metrologicznymi, takimi jak OIML R85 i API MPMS

  • Posiada lokalne i krajowe certyfikaty, takie jak NMi lub PTB, umożliwiające pomiary rozliczeniowe

  • Bardzo wysoka odporność na korozję dzięki zastosowaniu materiałów zwilżanych ze stali k o.o.316L umożliwia pomiar np. zasiarczonej ropy naftowej

  • Pomiar rozdziału faz (nawet do trzech warstw cieczy), wody dennej, plam i gęstości profilu

  • Idealne rozwiązanie do pomiarów LNG/LPG - niska stała dielektryczna oraz opary nie mają wpływu na dokładność pomiaru

Zastosowanie

Do dokładnych pomiarów rozliczeniowych ropy naftowej, benzyny, oleju napędowego, produktów przemysłu petrochemicznego i substancji chemicznych.

  • Przyłącza technologiczne: kołnierzowe

  • Temperatura: od -200 do +200°C

  • Ciśnienie: od 0 do +25 barów

  • Maksymalny zakres pomiarowy: 47 m

  • Dokładność: ±0,4 mm

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem i certyfikaty do pomiarów rozliczeniowych, ochrona przed przelaniem wg WHG, SIL

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Proservo NMS5

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości