Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Wibracyjny sygnalizator poziomu
Soliphant FTM51

Sygnalizator poziomu drobnoziarnistych materiałów sypkich, do pracy w strefach zagrożonych wybuchem, wersja z rurą wydłużającą

  • Soliphant FTM51 ©Endress+Hauser
  • Soliphant FTM51 ©Endress+Hauser
  • Zasada pracy sygnalizatora wibracyjnego

Soliphant FTM51 jest sygnalizatorem poziomu do pracy w silosach zawierających drobnoziarniste lub sproszkowane materiały sypkie i kruszywa o małej gęstości usypowej. Bardzo szeroki zakres zastosowań. Dostępne są wersje z międzynarodowymi dopuszczeniami do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłów lub gazów. Dostępne wersje z polerowanymi widełkami i obudową ze stali kwasoodpornej, z przyłączem Tri-Clamp lub z widełkami pokrywanymi i aluminiową obudową. Urządzenie nie wymagające obsługi, do stosowania w typowych aplikacjach: zboża, mąka, kakao, cukier, pasze zwierzęce, farby proszkowe, kreda.

Korzyści

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 wg PN-EN 61508

  • Brak elementów ruchomych, bezobsługowość

  • Pomiar jest niewrażliwy na osady i na drgania zewnętrzne

  • Duży asortyment modułów elektroniki: np. wyjścia NAMUR, przekaźnikowe, tyrystorowe, PFM, umożliwiające optymalną współpracę z obiektowym systemem sterowania

  • Możliwość sygnalizacji korozji, ścierania i tworzenia się osadów na czujniku. Regulacja czułości i opóźnienia przełączania

  • Do wyboru widełki pokrywane i polerowane

  • Wykrywanie korozji i tworzenia się osadów na czujniku

Zastosowanie

Punktowy sygnalizator poziomu drobnoziarnistych i sproszkowanych materiałów sypkich.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe i higieniczne (Tri-Clamp)

  • Temperatura medium: -50...+280°C (-60...+540°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+25 bar (-14.5...+360psi)

  • Długość czujnika: od 300 mm do 4,000 mm

  • Materiał czujnika: stal k.o. 316L (gładkość 3,2 µm, 0,8 µm, pokrywany PTFE, ETFE)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości