Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radiometryczny pomiar poziomu i gęstości
Pojemnik źródła FQG61

Pojemnik źródła promieniowania z uchwytem do ręcznego lub pneumatycznego załączania/odstawiania

  • Pojemnik źródła FQG60 ©Endress+Hauser
  • Pojemnik źródła FQG60 ©Endress+Hauser
  • Pojemnik źródła FQG60 ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru radiometrycznego

  • Pojemniki źródła: animacja

  • Modulator gamma: animacja

Pojemnik FQG61 jest przeznaczony do przechowywania źródła izotopowego w trakcie radiometrycznej sygnalizacji poziomu, ciągłego pomiaru poziomu i gęstości. Wiązka promieniowania jonizującego jest prowadzona przez kanał wylotowy pojemnika tylko w jednym kierunku. We wszystkich innych kierunkach promieniowanie jest tłumione. Gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa personelu i wiarygodne wyniki pomiarów.

Korzyści

  • Najwyższa klasa bezpieczeństwa ampułki źródła radioaktywnego: C 66646 wg DIN 25426/ISO 2919. Łatwa i bezpieczna wymiana źródła

  • Kulisty kształt zapewnia najlepsze możliwe ekranowanie przy zachowaniu niewielkiej masy pojemnika i wiarygodny pomiar

  • Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwy montaż i różne kąty emisji promieniowania, celem optymalnego dostosowania układu pomiarowego do aplikacji

  • Ręczne lub pneumatyczne załączanie źródła i kłódka, zamek lub rygiel uniemożliwiający zmianę pozycji przełącznika "załącz/odstaw źródło"

  • Łatwe określanie pozycji pracy izotopu (załączenie/odstawienie)

Zastosowanie

Pojemnik ochronny jest przeznaczony do montażu radioaktywnych źródeł izotopowych, stosowanych w bezkontaktowych, nieinwazyjnych pomiarach i sygnalizacji poziomu oraz w pomiarze gęstości. Wiązka promieniowania jonizującego jest prowadzona przez kanał wylotowy pojemnika tylko w jednym kierunku. We wszystkich innych kierunkach promieniowanie jest tłumione.

  • Aktywność źródła: 137Cs do 18.5GBq (500mCi), 60Co do 0.74GBq (20mCi)

  • Temperatura procesowa: Bez ograniczeń (metoda nieinwazyjna, montaż zewnętrzny)

  • Ciśnienie procesowe: bez ograniczeń (metoda nieinwazyjna, montaż zewnętrzny)

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Source container QG020

Akcesoria oraz linki do konfiguratora urządzeń

Urządzenie podstawowe - Zestaw zaciskowy FHG61 do pomiarów gęstości

Urządzenie podstawowe - Odcinek pomiarowy FHG62 do pomiarów gęstości

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości