Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radiometryczny pomiar poziomu i gęstości
Pojemnik źródła FQG62

Pojemnik na ampułkę ze źródłem promieniowania, do ręcznego lub pneumatycznego załączania/odstawiania

  • Pojemnik źródła FQG62 ©Endress+Hauser
  • Pojemnik źródła FQG62 ©Endress+Hauser
  • Pojemnik źródła FQG62 ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru radiometrycznego

  • Pojemniki źródła: animacja

  • Modulator gamma: animacja

Pojemnik ochronny FQG62 jest przeznaczony do przechowywania radioaktywnych źródeł izotopowych, stosowanych w bezkontaktowych, nieinwazyjnych pomiarach i sygnalizacji poziomu oraz w pomiarze gęstości. Wiązka promieniowania jonizującego jest prowadzona przez kanał wylotowy pojemnika tylko w jednym kierunku. We wszystkich innych kierunkach promieniowanie jest tłumione. Gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa personelu i wiarygodne wyniki pomiarów.

Korzyści

  • Najwyższa klasa bezpieczeństwa ampułki źródła radioaktywnego: C 66646 wg DIN 25426/ISO 2919. Łatwa i bezpieczna wymiana źródła

  • Kulisty kształt zapewnia najlepsze możliwe ekranowanie przy zachowaniu niewielkiej masy pojemnika i wiarygodny pomiar

  • Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwy montaż i różne kąty emisji promieniowania, celem optymalnego dostosowania układu pomiarowego do aplikacji

  • Ręczne lub pneumatyczne załączanie/odstawianie źródła i kłódka, zamek lub rygiel uniemożliwiający zmianę pozycji przełącznika "załącz/odstaw źródło"

  • Łatwa identyfikacja statusu źródła (załączony/odstawiony)

Zastosowanie

Pojemnik ochronny jest przeznaczony do przechowywania radioaktywnych źródeł izotopowych, stosowanych w bezkontaktowych, nieinwazyjnych pomiarach i sygnalizacji poziomu oraz w pomiarze gęstości. Wiązka promieniowania jonizującego jest prowadzona przez kanał wylotowy pojemnika tylko w jednym kierunku. We wszystkich innych kierunkach promieniowanie jest tłumione.

  • Aktywność źródła: 137Cs do 185.0GBq (5000mCi), 60Co do 3.7GBq (100mCi)

  • Temperatura procesowa: bez ograniczeń (metoda nieinwazyjna pomiaru, z zewnątrz zbiornika)

  • Ciśnienie procesowe: bez ograniczeń (nieinwazyjna metoda pomiaru, montaż zewnętrzny)

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Source container QG100

Akcesoria oraz linki do konfiguratora urządzeń

Urządzenie podstawowe - Zestaw zaciskowy FHG61 do pomiarów gęstości

Urządzenie podstawowe - Odcinek pomiarowy FHG62 do pomiarów gęstości

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości