Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiary radiometryczne
Detekcja rozdziału faz
Pojemnik źródła FQG63

Lekki pojemnik na źródło promieniowania z funkcją wysuwania ampułki ze źródłem do pochwy w zbiorniku procesowym

  • Pojemnik źródła FQG63 ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru radiometrycznego

  • Pomiary radiometryczne

Pojemnik źródła FQG63 jest przeznaczony do montażu radioaktywnych źródeł izotopowych, stosowanych w bezkontaktowych, nieinwazyjnych pomiarach i sygnalizacji poziomu oraz w pomiarze gęstości i detekcji rozdziału faz. Gdy pojemnik źródła znajduje się w pozycji "odstaw źródło", wiązka promieniowania jonizującego jest ekranowana we wszystkich kierunkach. Gwarantuje to najwyższy poziom bezpieczeństwa pracowników i wiarygodne wyniki pomiarów. Gdy pojemnik źródła znajduje się w pozycji "załącz źródło" i jest opuszczony do pochwy wewnątrz zbiornika, wiązka promieniowania jonizującego jest emitowana we wszystkich kierunkach.

Korzyści

  • Najwyższa klasa bezpieczeństwa ampułki źródła radioaktywnego: C 66646 wg DIN 25426/ISO 2919

  • Kulisty kształt zapewnia najlepsze możliwe ekranowanie przy zachowaniu niewielkiej masy pojemnika i wiarygodny pomiar

  • Możliwość dopasowania głębokości zanurzenia ampułki ze źródłem: maks. 30 m (98ft)

  • Ręczne załączanie źródła, kłódka, zamek lub rygiel uniemożliwiający zmianę pozycji przełącznika "załącz/odstaw źródło"

  • Łatwe określanie pozycji pracy izotopu

  • Zwarta konstrukcja zapewniająca łatwy montaż; adapter i kołnierz centrujący dla istniejących przeciwkołnierzy na zbiorniku

Zastosowanie

Przeznaczony do montażu źródła izotopowego podczas pomiarów gęstości i detekcji rozdziału faz.

  • Pozycja "odstaw źródło": Źródło radioaktywne znajduje się w pojemniku, promieniowanie jest ekranowane

  • Pozycja "załącz źródło": Źródło radioaktywne jest opuszczone za pomocą linki pozycjonującej ampułkę do pochwy wewnątrz zbiornika procesowego

  • Aktywność źródła: 137Cs do 185.0GBq (5000mCi), 60Co do 3.7GBq (100mCi)

  • Temperatura procesowa: -52...+400°C (-62...+752°F)

  • Ciśnienie procesowe: bez ograniczeń (nieinwazyjna metoda, montaż w pochwie)

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Uzupełnij zestaw pomiarowy o...

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości