Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar ultradźwiękowy
Prosonic FMU41

Atrakcyjny cenowo przyrząd do skomplikowanych pomiarów poziomu cieczy i materiałów sypkich do 8 m

  • Prosonic FMU41 - Pomiar ultradźwiękowy ©Endress+Hauser
  • Pomiar poziomu cieczy

Prosonic FMU41 jest przeznaczony do bezkontaktowych pomiarów poziomu cieczy, past, gruboziarnistych materiałów sypkich oraz pomiarów przepływu na kanałach otwartych i w korytach pomiarowych. Przetwornik w wersji dwu- lub czteroprzewodowej może być wykorzystywany do pomiarów w zbiornikach magazynowych, zbiornikach z mieszadłami, na składowiskach i przenośnikach taśmowych. Prosta diagnostyka dzięki krzywej obwiedni echa, wyświetlanej na wskaźniku lokalnym. Funkcja linearyzacji (do 32 punktów) dla nietypowych kształtów zbiorników, pomiarów objętości, masy lub przepływu

Korzyści

  • Szybkie uruchomienie punktu pomiarowego dzięki łatwej, intuicyjnej obsłudze przyrządu za pomocą czterowierszowego wskaźnika; menu obsługi w języku polskim

  • Prosta diagnostyka dzięki krzywej obwiedni echa, wyświetlanej na wskaźniku lokalnym

  • Zdalna obsługa, diagnostyka i dokumentacja punktu pomiarowego za pomocą dostarczanego nieodpłatnie oprogramowania FieldCare

  • Dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (zagrożenie wybuchem pyłów, gazów)

  • Funkcja linearyzacji (do 32 punktów) dla nietypowych kształtów zbiorników, pomiarów objętości, masy lub przepływu

  • Wbudowany czujnik temperatury do automatycznej kompensacji zmian prędkości propagacji fali akustycznej

  • Opcjonalnie: możliwość zdalnej obsługi za pomocą oddzielnego modułu operatorsko-odczytowego (instalowanego do 20 m (66 ft) od przetwornika)

Zastosowanie

W wersji dwu- lub czteroprzewodowej do bezkontaktowych pomiarów poziomu.

  • Przyłącze technologiczne: Gwint

  • Zakres temperatur: -40 to +80°C (-40 to +176°F)

  • Ciśnienie: +0.7 do +3bar (+10 do +44psi)

  • Maksymalna odległość pomiarowa: Płyny 8m (26ft), Ciała stałe 3.5m (11ft)

  • Martwa strefa: Płyny i ciała stałe 0.35m (1.15ft)

  • Międzynarodowe certyfikaty przeciwwybuchowe

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: FMU131A, FMU131E, FMU41K

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości