Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

E-direct

Elektryczny pomiar różnicy ciśnień
Deltabar FMD71

System elektrycznej różnicy ciśnień złożony z dwóch ceramicznych czujników ciśnienia, podłączonych do jednego przetwornika

  • Deltabar FMD71: obudowa ze stali k.o. ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD71: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Deltabar FMD71: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Zasada pomiaru ciśnienia

  • Nowy system elektrycznej różnicy ciśnień

System elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień Deltabar FMD71 służy do pomiaru ciśnienia, poziomu, objętości lub masy cieczy w zbiornikach ciśnieniowych, kolumnach destylacyjnych/parownikach. Jeden moduł czujnika (HP) mierzy ciśnienie hydrostatyczne. Drugi moduł czujnika (LP) mierzy nadciśnienie wewnątrz zbiornika. W oparciu o te wartości przetwornik wylicza wartość poziomu. System ten eliminuje problemy występujące w tradycyjnych systemach pomiaru różnicy ciśnień.

Korzyści

  • Eliminuje problemy tradycyjnych układów mechanicznych w rezultacie zapewniając większą dyspozycyjność procesu oraz niezawodność

  • Odporna na przeciążenia cela pomiarowa z ceramiki tlenkowej o wysokiej czystości (99.9% Al2O3)

  • Architektura systemu elektrycznego pomiaru różnicy ciśnień minimalizuje zagrożenia bezpieczeństwa

  • Najniższy całkowity koszt inwestycji dzięki skróceniu czasu montażu, konserwacji, przestojów i zmniejszeniu liczby części zamiennych.

  • Wieloparametrowy pomiar poziomu: oparty na protokole HART system do pomiaru różnicy ciśnień, nadciśnienia wewnątrz zbiornika i temperatur czujników

  • Ciągłe wyświetlanie stanu funkcjonalnego całego system dzięki diagnostyce HART

  • Wysoka powtarzalność i stabilność długoterminowa

Zastosowanie

System jest przeznaczony do pomiaru różnicy ciśnień, poziomu, objętości lub masy cieczy w zbiornikach ciśnieniowych i kolumnach destylacyjnych/parownikach.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe, kołnierzowe i higieniczne

  • Temperatura medium: -40...+150°C (-40...+302°F)

  • Zakres pomiarowy: 100 mbar...+40 bar (6...600psi)

  • Błąd pomiaru: pojedynczy czujnik to ±0.05%, system do ±0.07%

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, dopuszczenia higieniczne

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Aktualności

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie tej strony, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Dowiedz się więcej zamknij