Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Pojemnościowy pomiar poziomu
Liquicap FMI52

Ciągły pomiar poziomu i detekcja rozdziału faz cieczy, duży zakres pomiarowy

  • Liquicap FMI52 ©Endress+Hauser
  • Liquicap FMI52 ©Endress+Hauser
  • Pojemnościowy pomiar poziomu z funkcją aktywnej kompensacji osadu

Liquicap FMI52 to niezawodna sonda z całkowicie izolowaną elektrodą linową, przeznaczona do ciągłego pomiaru poziomu cieczy, szczególnie w małych zbiornikach, cieczy osadotwórczych i o bardzo wysokiej temperaturze, głównie przy dużych zakresach pomiarowych. Pomiar jest niezależny od stałej dielektrycznej medium (DK). W połączeniu z serwerem obiektowym Fieldgate FXA320 (zdalna transmisja i monitorowanie danych pomiarowych za pośrednictwem Internetu), sonda Liquicap jest idealnym rozwiązaniem do kontroli stanów magazynowych.

Korzyści

  • Praca w obwodach blokadowych o poziomie nienaruszalności bezpieczeństwa SIL2 zgodnie z PN-EN 61508

  • Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki dużemu pakietowi certyfikatów i dopuszczeń

  • Brak konieczności kalibracji sondy na obiekcie (fabryczna kalibracja) Brak konieczności kalibracji sondy w przypadku cieczy o przewodności 100 µS/cm i większej

  • Materiały wchodzące w kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję

  • Konfiguracja lokalna za pomocą intuicyjnego menu i wskaźnika (opcja)

  • Dwustopniowe zabezpieczenie przed przepięciami

Zastosowanie

Dla cieczy o przewodności większej od 100 µS/cm, pomiar jest niezależny od wartości stałej dielektrycznej (DK) medium. Dzięki temu, pomiar poziomu różnych cieczy jest możliwy bez konieczności ponownej kalibracji sondy.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Ciśnienie pracy: próżnia ...+100 bar (próżnia ...1,450psi)

  • Zakres pomiarowy: 0.42 ... 10.0 m (1.38 ... 33ft)

  • Temperatura pracy: -80...+200°C (-112...+392°F)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, SIL, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Double rod probe 11304Z, Multicap DC21, Multicap DC21AN, Multicap DC21AS, Multicap DC21EN, Multicap DC21ES, Multicap T DC21TAN, Multicap T DC21TAS, Multicap T DC21TEN, Multicap T DC21TES, DC26, DC26AN, DC26AS, DC26EN, DC26ES, DC26TAN, DC26TAS, DC26TEN, DC26TES, Silometer FMC420, Float Gauge LTC2230, T6667

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości