Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Bariera mikrofalowa (odbiornik)
Soliwave FDR56

Odbiornik do bezkontaktowej sygnalizacji poziomu materiałów sypkich

  • Soliwave FDR56 ©Endress+Hauser

Zasada działania bariery mikrofalowej Soliwave FDR56 bazuje na bezkontaktowej metodzie sygnalizacji poziomu. Bariera może być instalowana w zbiornikach, kanałach, szybach oraz szybach opadowych ze swobodnym wylotem. W przypadku niemetalowego zbiornika pomiar może być dokonywany z zewnątrz, poprzez jego ściany. Bariera stosowana jest do sygnalizacji poziomu w układach kontroli i zliczania ilości wszelkiego rodzaju materiałów sypkich. Współpracuje z nadajnikiem Soliwave FQR56.

Korzyści

  • Wysoka niezawodność pomiaru: możliwy montaż czołowy i bezkontaktowy i wskazanie natężenia sygnału bezpośrednio na odbiorniku

  • Wysoka odporność mechaniczna zapewnia oszczędność kosztów przez cały cykl życia wyrobu: brak części ulegających zużyciu, wysoka trwałość użytkowa, bezobsługowa praca

  • Po zamontowaniu, obudowę elektroniki można obracać o 360° w celu ustawienia optymalnej pozycji pracy

  • Bezpośrednie podłączenie do zasilania (nadajnik i odbiornik do oddzielnych lub wspólnego źródła zasilania)

  • Mechaniczna kompatybilność umożliwia bezpośrednie wykorzystanie istniejących akcesoriów bariery FQR50/FDR50 (adapterów kołnierzowych, wsporników montażowych i wzierników) do montażu bariery FQR56/FDR56

Zastosowanie

Typowe materiały sypkie: wióry, pył i mączka drzewna, gips, cement, popiół, miał papierowy i tekturowy, żwir, piasek, suche proszki, materiały sypkie w workach, skrzyniach.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe

  • Temperatura otoczenia: -40...+70 °C (-40...+158 °F)

  • Zakres pomiarowy: do 100m (328ft)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości