Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radarowy pomiar poziomu
Micropilot FMR532

Do dokładnych bezkontaktowych pomiarów rozliczeniowych, praca w rurach osłonowych

  • Micropilot FMR532 - Radarowy pomiar poziomu ©Endress+Hauser
  • Micropilot FMR532 - Radarowy pomiar poziomu ©Endress+Hauser
  • Zasada radarowego pomiaru poziomu

Micropilot FMR532 jest stosowany w pomiarach rozliczeniowych oraz aplikacjach zarządzania stanem magazynowym. Zatwierdzenie typu NMi oraz PTB. Posiada zatwierdzenie do pomiarów rozliczeniowych w składach podatkowych (NMi/PTB w oparciu o wytyczne OIML R85 oraz API 3.1B). FMR532 z anteną planarną jest przeznaczony do pracy w rurach osłonowych. Micropilot FMR532 umożliwia ekonomiczne i proste podłączenie: wersja czteroprzewodowa (HART), iskrobezpieczne zasilanie 24 V DC.

Korzyści

  • Dokładność pomiaru: 0.8 mm (wartość 2σ)

  • Zatwierdzenie typu (NMi, PTB) do pomiarów rozliczeniowych

  • Różnorodność zastosowań: niezależny punkt pomiarowy lub praca z przelicznikiem / koncentratorem danych NRF590 w systemie zarządzania parkiem zbiorników

  • Alfanumeryczny wyświetlacz graficzny: gwarancja łatwej i intuicyjnej obsługi

  • Szybkie uruchomienie, diagnostyka i dokumentacja punktu pomiarowego za pomocą dostarczanego nieodpłatnie oprogramowania FieldCare

  • Ekonomiczne i proste podłączenie: wersja czteroprzewodowa (HART), iskrobezpieczne zasilanie 24 V DC

  • Unikalna konstrukcja anteny umożliwiająca skuteczne odprowadzanie kondensatu z jej powierzchni eliminuje błędy pomiarowe wskutek gromadzenia się kondensatu

Zastosowanie

MR532 z anteną planarną jest przeznaczony do pracy w rurach osłonowych.

  • Przyłącze technologiczne: Kołnierz

  • Zakres temperatur: -40 to +150°C

  • Ciśnienie: Vacuum to +25bar (Vacuum to +362psi)

  • Maksymalny zakres pomiarowy: 38m (124ft)

  • Accuracy: Better than ±1mm

  • C-band: 6GHz

  • Międzynarodowe zabezpieczenie przed wybuchem i certyfikat dotyczący pomiarów rozliczeniowych , zabezpieczenie przeciwprzepełnieniowe WHG, SIL, atesty morskie

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości