Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy
sygnalizator poziomu
Minicap FTC260

Przeznaczony do lekkich materiałów sypkich

  • Minicap FTC260, obudowa z tworzywa sztucznego ©Endress+Hauser
  • Minicap FTC260, obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Zastosowanie Minicap FTC260 ©Endress+Hauser

Minicap FTC260 to prosta i atrakcyjna cenowo sonda prętowa do sygnalizacji poziomu materiałów sypkich, również agresywnych chemicznie i mających tendencję do tworzenia grubych osadów na sondzie. Przykładowe zastosowania: zboża, mąka, mleko w proszku, pasze dla zwierząt, cement, wapno, gips.

Korzyści

  • Łatwy montaż i uruchomienie, brak konieczności kalibracji

  • Solidna budowa mechaniczna, brak części ulegających zużyciu: atrakcyjna cenowo, długi okres bezawaryjnej pracy

  • Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodność dzięki funkcji aktywnej kompensacji osadów

Zastosowanie

Sondy Minicap przeznaczone są do sygnalizacji poziomu lekkich materiałów sypkich o wielkości ziarna do 30 mm i stałej dielektrycznej εr ≥ 1.6. Typowe zastosowania
: zboża, mąka, mleko w proszku, pasze dla zwierząt, cement, gips, wapno.

  • Przyłącze technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: -40...+80°C (-40...+176°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+25bar (-14.5...+360psi)

  • Długość sondy: 140 mm (5.51")

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: FTC730, FTC731

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości