Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar falowodowy do pomiaru poziomu
Levelflex FMP57

Standardowa sonda, najwyższa dokładność pomiaru poziomu materiałów sypkich

  • Levelflex FMP57 ©Endress+Hauser
  • Metoda pomiaru czasu przelotu

  • Film pokazujący procedurę uruchomienia punktu pomiarowego z radarem falowodowym Levelflex FMP5x i bezkontaktowym Micropilot FMR5x

  • Pamięć HistoROM: unikalna koncepcja zarządzania danymi zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Adaptacyjne algorytmy przetwarzania sygnału echa (Multi-Echo Tracking) zapewniają bezpieczeństwo pomiaru poziomu

Levelflex FMP57 to sonda o najwyższej dokładności pomiaru poziomu materiałów sypkich, przeznaczona szczególnie do aplikacji w wysokich silosach, bunkrach lub składowiskach materiałów sypkich. FMP57 z sondą linową o długości do 45 m może być również stosowany do pomiarów w wysokich silosach. Levelflex FMP57 jest stosowany do ciągłych pomiarów poziomu materiałów sypkich drobno- i gruboziarnistych Zapylenie, napełnianie pneumatyczne, zmiany temperatury, jak również uwarstwienie gazów ponad powierzchnią medium nie mają wpływu na jakość pomiaru.

Korzyści

  • Niezawodny pomiar różnych mediów w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia i przyspiesza uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Najwyższa niezawodność dzięki unikatowym algorytmom analizy widma mikrofalowego (Multi-Echo-Tracking)

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa urządzenia i oprogramowania zgodny z normą PN-EN 61508 (maks. SIL3)

  • Technologia Heartbeat zapewnia oszczędność i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przez cały cykl życia

  • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim, ułatwiające obsługę i konfigurację przyrządu

  • Prosty test sprawności systemu SIS do pracy w obwodach blokadowych z atestem SIL i WHG

Zastosowanie

Wersje z falowodem prętowym i linowym.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe i kołnierzowe

  • Temperatura medium: -40...+150°C (-40...+302°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+16 bar (-14.5...+232psi)

  • Maks. zakres pomiarowy: falowód prętowy 4 m (13ft), linowy 45 m (148ft)

  • Błąd pomiaru: ±2 mm (0.08")

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, SIL, dopuszczenie do stosowania w przemyśle okrętowym, 5-punktowy protokół wzorcowania

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Levelflex M FMP40, Float Gauge LTC2230

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości