Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy pomiar poziomu
Liquicap FMI21

Do ciągłego pomiaru poziomu cieczy przewodzących

  • Liquicap FMI21 ©Endress+Hauser

Liquicap FMI21 to prosta i ekonomiczna sonda prętowa służąca do ciągłego pomiaru poziomu cieczy przewodzących. Wysokiej jakości, odporne na korozję materiały konstrukcyjne (włókno węglowe, stal nierdzewna) pozwalają na pomiar również w przypadku cieczy agresywnych chemicznie (np. kwasy i ługi). W połączeniu z serwerem obiektowym Fieldgate FXA320 (zdalna transmisja i monitorowanie danych pomiarowych za pomocą techniki internetowej), sonda Liquicap jest idealnym rozwiązaniem do kontroli stanów magazynowych.

Korzyści

  • Bezpieczne i niezawodne działanie, niezależnie od geometrii zbiornika

  • Brak konieczności kalibracji sondy na obiekcie (fabryczna kalibracja)

  • Wysokiej jakości, odporne na korozję materiały konstrukcyjne (włókno węglowe, stal nierdzewna) pozwalają na pomiar również w przypadku cieczy agresywnych

  • Brak ruchomych elementów ulegających zużyciu w zbiorniku

  • Ekonomiczne rozwiązanie dla ciągłego pomiaru poziomu

  • Mniejsza ilość części zapasowych dzięki możliwości samodzielnego skracania sondy

Zastosowanie

Fabryczna kalibracja na żądany zakres 0...100 % dla zamówionej długości sondy. Dla cieczy o przewodności większej od 30 µS/cm, pomiar jest niezależny od stałej dielektrycznej medium (DK). Do pomiarów poziomu w cysternach.

  • Przyłącze technologiczne: gwintowe

  • Ciśnienie pracy: podciśnienie ...10bar (podciśnienie ...145psi)

  • Zakres pomiarowy: do 2.5 m (8ft).

  • Temperatura pracy: -40...+100°C (-40...+212°F)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Double rod probe 11304Z, T6667

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości