Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiar ultradźwiękowy
Prosonic FMU95

Przetwornik do współpracy z maks. 10 czujnikami ultradźwiękowymi FDU90/91/92/93/95/96

  • Prosonic FMU95 - Pomiar ultradźwiękowy ©Endress+Hauser
  • Prosonic FMU95 - Pomiar ultradźwiękowy ©Endress+Hauser

Przetwornik FMU95 w obudowie obiektowej do montażu na szynie, z funkcją sterowania aparaturą obiektową, jest przeznaczony do ciągłego, bezkontaktowego pomiaru poziomu cieczy, past, szlamów oraz materiałów sypkich od proszkowych po gruboziarniste.

Korzyści

  • Sześciowierszowy wyświetlacz gwarantujący łatwą, intuicyjną obsługę przyrządu (menu obsługi w języku polskim)

  • Szybka i łatwa diagnostyka dzięki krzywej obwiedni echa, dostępnej na wskaźniku lokalnym

  • Prosta obsługa, diagnostyka i dokumentacja punktu pomiarowego za pomocą dostarczanego nieodpłatnie oprogramowania FieldCare

  • Kompensacja zmian prędkości propagacji fali dźwiękowej za pomocą wbudowanego lub zewnętrznego czujnika temperatury

  • Funkcja linearyzacji (do 32 punktów, swobodnie konfigurowana)

  • Interfejs PROFIBUS DP do integracji z systemami sterowania i automatyki: do 20 wartości mierzonych

  • Automatyczne rozpoznawanie podłączonych czujników FDU9x

Zastosowanie

Ciągły, bezkontaktowy pomiar poziomu cieczy, past i szlamów, drobnoziarnistych materiałów sypkich oraz kruszyw za pomocą 5 lub 10 czujników ultradźwiękowych

  • Zakres pomiarowy do 45 m (w zależności od typu czujnika i medium mierzonego)

  • Przeliczenia: wartość średnia, suma

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Prosonic FMU860, Prosonic FMU861, Prosonic FMU862

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości