Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Micropilot — radarowy pomiar poziomu

Radarowy pomiar poziomu

Ciągły pomiar poziomu cieczy i substancji stałych za pomocą czujników radarowych do zastosowań w przestrzeni swobodnej

Czujniki Micropilot do radarowego pomiaru poziomu to idealne rozwiązanie dla każdej branży. Bezkontaktowy czujnik radarowy bardzo łatwo się uruchamia i jest prosty w obsłudze, co oszczędza czas i pieniądze. Doskonale nadaje się do wielu różnych zastosowań — w prostych zbiornikach, w korozyjnych lub żrących mediach, a także w procesach wymagających wysokiej precyzji pomiaru poziomu w zbiorniku. Poznaj naszą szeroką ofertę urządzeń Micropilot do pomiarów radarowych — kliknij przycisk poniżej.

Radarowy pomiar poziomu

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Radarowy pomiar poziomu to bezpieczne rozwiązanie do pracy w trudnych warunkach przemysłowych (ciśnienie, temperatura). Micropilot może być również stosowany w warunkach wymagających zachowania wysokiej higieny do bezkontaktowego pomiaru poziomu. Micropilot jest dostępny w wielu wariantach dla różnych branż, np. dla sektora wodno-kanalizacyjnego, spożywczego, biomedycznego lub przetwórczego. Dostępne są różne wersje anten do każdego rodzaju pomiaru radarowego.

  • Zasada pomiaru — pomiar radarowy w oparciu o czas przelotu

Pomiar radarowy: zasada pomiaru

Micropilot wykorzystuje impulsy radarowe o wysokiej częstotliwości emitowane przez antenę i odbijane od powierzchni medium procesowego pod wpływem zmiany wartości względnej stałej dielektrycznej. Czas przelotu odbitego impulsu radarowego jest bezpośrednio proporcjonalny do przebytej odległości. Jeżeli znana jest geometria zbiornika, można obliczyć poziom na podstawie tej zmiennej.

Korzyści

  • Bezkontaktowy i bezobsługowy pomiar

  • Pomiar nieczuły na zakłócenia wynikające z właściwości medium, takich jak gęstość i przewodność, lub powodowane przez hałas podczas napełniania bądź pył pochodzący z sypkich substancji stałych

  • Nieograniczone możliwości regulacji zakresu pomiarowego

  • Możliwość stosowania w wysokich temperaturach do +450°C

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail