The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
Bariera mikrofalowa

Pomiar poziomu wykorzystujący barierę mikrofalową

Bezkontaktowa detekcja poziomu cieczy i substancji stałych za pomocą czujników radarowych do zastosowań w przestrzeni swobodnej

Bariery mikrofalowe sprawdzają się wówczas, gdy kontaktowe metody sygnalizacji poziomu nie zdają egzaminu. Urządzenia Soliwave nie zakłócają odbioru, wskazują poziom, wykonują zadania związane z pozycjonowaniem i zliczaniem, zapewniają bezkontaktowy pomiar, a jednocześnie są odporne na zużycie. Zazwyczaj są stosowane do pomiaru wiórów drewna, skrawków papieru i tektury, wapna, drobnych kamieni, piachu, a nawet worków lub pudeł.

Pomiar poziomu wykorzystujący barierę mikrofalową

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Bariera mikrofalowa wykorzystuje procedurę bezkontaktową do wykrywania poziomu. Urządzenia oparte na tej zasadzie pomiaru mogą być instalowane w pojemnikach, przewodach, wałach lub na wałach swobodnych. Można również wykonywać pomiary przez ściany pojemników niemetalowych z zewnątrz. Soliwave doskonale sprawdza się jako przełącznik poziomu do kontrolowania i zliczania wszystkich rodzajów sypkich substancji stałych. Nadajnik i odbiornik współpracują ze sobą.

Pomiar poziomu wykorzystujący barierę mikrofalową: zasada pomiaru

Bariery mikrofalowe są wykorzystywane do wykrywania wszystkich rodzajów sypkich substancji stałych w oparciu o mikrofale (zasada nadajnika/odbiornika). Wykrywanie ruchu sypkich substancji stałych (obecne/nieobecne) opiera się na zjawisku mikrofal Dopplera.

Korzyści

  • Nieinwazyjny pomiar — zbiorniki są penetrowane przez mikrofale z zewnątrz

  • Zasada pomiaru, która jest praktycznie nieczuła na warunki procesowe

  • Wytrzymałe rozwiązanie mechaniczne — niewymagające obsługi

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail