Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Bariera mikrofalowa (nadajnik)
Soliwave FQR57

Nadajnik do sygnalizacji poziomu i monitorowania przepływu materiałów sypkich metodą bezkontaktową

  • Soliwave FQR57 ©Endress+Hauser
  • Soliwave FQR57 ©Endress+Hauser

Bariera mikrofalowa Soliwave służy do sygnalizacji poziomu i wykrywania przepływu materiałów sypkich (przepływ, brak przepływu, trend) metodą bezkontaktową. Przyrząd służy także do detekcji i zliczania ilości sztuk towarów drobnicowych, wykrywania złogów osadu, monitorowania procesów napełniania i przeładunku materiałów. Może być instalowany w zbiornikach, kanałach, koszach zasypowych, stacjach napełniania, szybach, stacjach filtrów oraz zsuwniach grawitacyjnych ze swobodnym wylotem. W przypadku niemetalowego zbiornika pomiar może być dokonywany z zewnątrz, poprzez jego ściany.

Korzyści

  • Łatwy montaż za pomocą przyłączy gwintowych R 1½ oraz 1½ NPT lub G 1½ (za pomocą przeciwnakrętki)

  • Trwała konstrukcja zapewnia oszczędność kosztów przez cały cykl życia wyrobu: brak części ulegających zużyciu, możliwość stosowania przylgi ceramicznej do kontaktu z medium (opcja), przedłużony okres eksploatacji, bezobsługowość

  • Zwiększone bezpieczeństwo sygnalizacji poziomu, dzięki funkcji monitorowania przepływu materiałów sypkich (opcja)

  • Metoda pomiarowa jest niezależna of własności procesu

  • Przyrząd może być również stosowany w trudnych aplikacjach pomiarowych, w których inne metody pomiaru są nieskuteczne

  • Łatwa obsługa za pomocą przetwornika procesowego Nivotester FTR525 z wyświetlaczem graficznym oszczędza czas i obniża koszty

Zastosowanie

Wykrywanie poziomu granicznego (min./maks.) i monitorowanie przepływu materiałów sypkich (przepływ, brak przepływu, trend) metodą bezkontaktową (brak części ulegających zużyciu, przyrząd bezobsługowy).

  • Detekcja położenia i zliczanie ilości towarów metodą bezkontaktową

  • Wykrywanie i analiza osadów i zanieczyszczeń filtrów

  • Monitorowanie procesów napełniania

  • Monitorowanie punktów przeładunku materiałów

  • Możliwość stosowania w wysokich temperaturach do 450°C (+842°F)

  • Maksymalne ciśnienie medium: 20 bar (+290psi)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Soliwave FQR50

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości