Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy
sygnalizator poziomu
Minicap FTC262

Przeznaczony do lekkich materiałów sypkich

  • Minicap FTC262, obudowa z tworzywa sztucznego ©Endress+Hauser
  • Minicap FTC262, obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Zastosowanie Minicap FTC262 ©Endress+Hauser

Minicap FTC262 to prosta i atrakcyjna cenowo sonda linowa do sygnalizacji poziomu materiałów sypkich, również agresywnych chemicznie i mających tendencję do tworzenia grubych osadów na sondzie. Przykładowe zastosowania: zboża, mąka, mleko w proszku, pasze, cement, wapno, gips

Korzyści

  • Łatwy montaż i uruchomienie, brak konieczności kalibracji

  • Solidna budowa mechaniczna, brak części ulegających zużyciu: atrakcyjna cenowo, długi okres bezawaryjnej pracy

  • Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne i niezawodność dzięki funkcji aktywnej kompensacji osadów

  • Mniejsza ilość części zapasowych dzięki możliwości samodzielnego skracania sondy

Zastosowanie

Sondy Minicap przeznaczone są do sygnalizacji poziomu lekkich materiałów sypkich o wielkości ziarna do 30 mm i stałej dielektrycznej εr ≥ 1.6. Typowe zastosowania
: zboża, mąka, mleko w proszku, pasze dla zwierząt, cement, gips, wapno.

  • Przyłącze technologiczne: gwintowe

  • Temperatura medium: -40...+80°C (-40...+176°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+6bar (-14.5...+90psi)

  • Długość sondy: 500 mm (20") ... 6,000 mm (236")

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, ochrona przed przelaniem wg WHG

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: FTC830, FTC831

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości