The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Radar falowodowy do pomiaru poziomu
Levelflex FMP56

Atrakcyjny ekonomicznie podstawowy model do pomiarów poziomu materiałów sypkich

  • Levelflex FMP56 ©Endress+Hauser
  • Metoda pomiaru czasu przelotu

  • Film pokazujący procedurę uruchomienia punktu pomiarowego z radarem falowodowym Levelflex FMP5x i bezkontaktowym Micropilot FMR5x

  • Pamięć HistoROM: unikalna koncepcja zarządzania danymi zapewnia bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Adaptacyjne algorytmy przetwarzania sygnału echa (Multi-Echo Tracking) zapewniają bezpieczeństwo pomiaru poziomu

  • Levelflex FMP56 ©Endress+Hauser

Levelflex FMP56 jest przeznaczony szczególnie do prostych aplikacji pomiaru poziomu materiałów sypkich w silosach i zbiornikach magazynowych. FMP45 zapewnia maksymalną niezawodność nawet w środowisku zapylonym w wąskich silosach lub zbiornikach z dużą ilością wewnętrznych elementów konstrukcyjnych. Levelflex FMP56 jest stosowany do ciągłych pomiarów poziomu materiałów sypkich drobno- i gruboziarnistych Zapylenie, napełnianie pneumatyczne, zmiany temperatury, jak również uwarstwienie gazów ponad powierzchnią medium nie mają wpływu na jakość pomiaru.

Korzyści

  • Niezawodny pomiar różnych mediów w zmiennych warunkach procesu

  • Wbudowana pamięć HistoROM do zarządzania danymi ułatwia i przyspiesza uruchomienie, obsługę i diagnostykę punktu pomiarowego

  • Najwyższa niezawodność dzięki unikatowym algorytmom analizy widma mikrofalowego (Multi-Echo-Tracking)

  • Poziom nienaruszalności bezpieczeństwa urządzenia i oprogramowania zgodny z normą PN-EN 61508 (maks. SIL3)

  • Technologia Heartbeat zapewnia oszczędność i bezpieczeństwo operacji w zakładzie przez cały cykl życia

  • Prosta integracja z systemami sterowania i zarządzania aparaturą obiektową oraz intuicyjne menu użytkownika w języku polskim, ułatwiające obsługę i konfigurację przyrządu

  • Prosty test sprawności systemu SIS do pracy w obwodach blokadowych z atestem SIL i WHG

Zastosowanie

Wersja z falowodem linowym.

  • Przyłącza technologiczne: gwintowe lub kołnierz z adapterem

  • Temperatura medium: -40...+120°C (-40...+248°F)

  • Ciśnienie medium: -1...+16 bar (-14.5...+232psi)

  • Zakres pomiarowy: maks. 12 m (39ft)

  • Błąd pomiaru: ± 2 mm (0.08")

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, SIL, 5-punktowy protokół wzorcowania

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Levelflex M FMP40, Float Gauge LTC2230

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości