The Endress+Hauser Group

Aktualności

Wydarzenia

Your career with Endress+Hauser

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pojemnościowy
sygnalizator poziomu
Liquicap FTI51

Sygnalizacja poziomu cieczy o wysokiej lepkości i z tendencją do tworzenia osadów

  • Liquicap FTI51: obudowa aluminiowa ©Endress+Hauser
  • Liquicap FTI51: obudowa z tworzywa sztucznego ©Endress+Hauser
  • Liquicap FTI51: kompensacja sadów ©Endress+Hauser
  • Liquicap FTI51: obudowa, wykonanie higieniczne ©Endress+Hauser
  • Pojemnościowy sygnalizator poziomu z funkcją aktywnej kompensacji osadu

Liquicap FTI51 to sonda prętowa do sygnalizacji poziomu cieczy lepkich, gęstych, z tendencją do tworzenia osadów. Stosowana jest również do detekcji rozdziału faz i wykrywania piany w cieczach przewodzących. Dzięki funkcji aktywnej kompensacji osadu sonda FTI51 zapewnia maksymalną niezawodność. Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiej gamie certyfikatów i dopuszczeń. Materiały wchodzące w kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję i mają dopuszczenie FDA, co zapewnia wysoki standard bezpieczeństwa.

Korzyści

  • Oszczędność kosztów dzięki łatwemu i szybkiemu uruchomieniu: kalibracja za naciśnięciem jednego przycisku

  • Niezawodny i wiarygodny pomiar dzięki funkcji aktywnej kompensacji osadu

  • Uniwersalne zastosowanie przyrządu dzięki szerokiej gamie certyfikatów i dopuszczeń

  • Krótki czas odpowiedzi pomiarowej

  • Materiały wchodzące w kontakt z medium są wykonane z materiałów odpornych na korozję i mają dopuszczenie FDA

  • Podwójne zabezpieczenie przed przepięciami

  • Brak konieczności ponownej kalibracji po wymianie modułu elektroniki

Zastosowanie

Do sygnalizacji poziomu cieczy z tendencją do tworzenia osadów. Detekcja rozdziału faz różnych cieczy. Regulacja dwupołożeniowa (sterowanie pracą pomp) przy wykorzystaniu jednego przyłącza technologicznego. Detekcja piany w przypadku cieczy przewodzących.

  • Przyłącza technologiczne: kołnierzowe, gwintowe, higieniczne

  • Temperatura pracy: -80...+200°C (-112...+392°F)

  • Ciśnienie pracy: podciśnienie ...+100 bar (podciśnienie ...+1,450psi)

  • Długość sondy: 6 m (20ft)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem, WHG ochrona przed przelaniem, SIL, dopuszczenia higieniczne, dopuszczenia do stosowania w przemyśle okrętowym

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Double rod probe 11304Z, Multicap DC11, Multicap DC11AN, Multicap DC11AS, Multicap DC11EN, Multicap DC11ES, Multicap T DC11TAN, Multicap T DC11TAS, Multicap T DC11TEN, Multicap T DC11TES, Multicap T DC12TA, Multicap T DC12TE, Multicap DC16, Multicap DC16AN, Multicap DC16AS, Multicap DC16EN, Multicap DC16ES, Multicap DC16TAN, Multicap DC16TAS, Multicap DC16TEN, Multicap DC16TES, Transmitter FTC470Z, Transmitter FTC471Z, Transmitter FTC625, T15393, T6667

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości