Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct
pomiar poziomu cieczy i materiałów sypkich

Pomiar poziomu

Ciągły pomiar i sygnalizacja poziomu cieczy oraz materiałów sypkich

Wysoka jakość wytwarzanego produktu, bezpieczeństwo instalacji i efektywność ekonomiczna, to istotne aspekty towarzyszące każdemu punktowi pomiarowemu.
Pomiar poziomu cieczy, materiałów sypkich lub gazów skroplonych często dokonywany jest w zbiornikach, silosach lub kontenerach. Oferując szeroką gamę urządzeń do m. i.: ciągłego pomiaru i kontroli poziomu, pomiaru poziomu z detekcją rozdziału faz, Endress+Hauser wspiera Cię w planowaniu, uruchomieniu i utrzymaniu Twojego punktu pomiarowego.

Korzyści

  • Odpowiednie rozwiązanie dla każdego zadania pomiarowego

  • Endress+Hauser jako światowy lider w dziedzinie technologii pomiaru poziomu, to gwarancja bezpieczeństwa instalacji

  • Wsparcie i serwis na całym świecie

  • Specjalistyczna wiedza przez cały cykl życia produktu

Pomiar poziomu

Wyszukiwarka produktowa pomaga znaleźć urządzenia, oprogramowanie, komponenty systemowe, w oparciu o charakterystykę produktu. Applicator to narzędzie prowadzące użytkownika indywidualną ścieżką doboru, biorące pod uwagę parametry aplikacji.

Applicator

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail