Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Sondy poziomu z komunikatorem Samsung Galaxy Xcover Pro

Zarządzaj sondami i sygnalizatorami poziomu za pomocą aplikacji SmartBlue i łączności Bluetooth. Połącz się - Skonfiguruj - Gotowe

Kup dowolną sondę poziomu Endress+Hauser z komunikacją Bluetooth za minimum 500 EUR i dobierz Samsunga Galaxy Xcover Pro za 1660* PLN. Szybka i wygodna konfiguracja, diagnostyka oraz korekta ustawień.
* - cena obowiązuje do wyczerpania zapasów. Telefon jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta.

Korzyści

  • Pyło- i wodoszczelny (norma IP68 i norma wojskowa MIL-STD 810G)

  • Duży i czytelny nawet w słońcu ekran o przekątnej 6,3 cala

  • Obsługa bezpłatnej mobilnej aplikacji SmartBlue do zarządzania sondami poziomu Endress+Hauser

  • Pojemna i wymienna bateria - 4050 mAh

  • Obsługa w rękawicach ochronnych

Wygodny i bezpieczny dostęp do urządzeń

Uruchamiaj i obsługuj zdalnie sondy oraz sygnalizatory poziomu, pracujące nawet w trudno dostępnych i niebezpiecznych obszarach (w promieniu do 25 metrów). Wykorzystaj w tym celu wygodną i bezpłatną aplikację SmartBlue. Wszystkie dane wymagane na potrzeby konserwacji są zawsze dostępne w czasie rzeczywistym. Aplikacja SmartBlue korzysta z bezprzewodowej technologii Bluetooth® i nie wymaga instalacji dodatkowego sterownika. Dane są przesyłane po zaszyfrowaniu (system otrzymał akredytację uznanego niemieckiego instytutu Fraunhofer).

Kompatybilne sondy i sygnalizatory poziomu