Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Liquitrend QMW43 - Kompaktowe urządzenie do ciągłego pomiaru grubości warstwy osadu i przewodności

Analiza cieczy
Własności fizyczne medium
Liquitrend QMW43

Kompaktowe urządzenie do ciągłego pomiaru grubości osadu i przewodności

QMW43
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Zakres pomiarowy

    Conductivity:
    0 µS/ cm...100 mS/ cm
    Build-up thickness:
    0 mm…10 mm

  • Temperatura procesu

    -20°C…+100°C
    (-4°F...+212°F)
    +150°C (+302°F) for 1h

  • Ciśnienie procesu

    Vacuum...25 bar
    (Vacuum...362.5 psi)

  • Measuring method

    Capacitive- conductive

Zastosowanie

Liquitrend QMW43 jest przeznaczony dla przemysłu spożywczego do zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości produktu i zwiększenia dyspozycyjności instalacji. Podejmuj decyzje w oparciu o wiarygodny pomiar grubości osadu i przewodności, dzięki połączeniu konduktometrycznej i pojemnościowej metody pomiaru.

  • Optymalizacja procesu czyszczenia, kontrola jednorodności mieszanin i rozróżnianie mediów ciekłych, zawiesin, past itd.

  • Przeznaczone do stosowania w zbiornikach, mieszalnikach lub zbiornikach procesowych z mieszadłem lub bez mieszadła, rurociągach i urządzeniach pomocniczych

  • Przyłącza procesowe: gwintowe i higieniczne

  • Sensor montowany równo ze ścianką zbiornika, rurociągu, chropowatość powierzchni Ra<0.76µm

  • Temperatura medium procesowego: -20...+100°C (-4...+212°F), procesy czyszczenia i sterylizacji CIP/SIP (150°C (302°F) maks. przez 1 h)

  • Certyfikaty: 3-A, FDA, EHEDG i rozporządzenie (WE) nr 1935/2004, świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204

Korzyści

  • Wiarygodny, powtarzalny i dokładny pomiar grubości warstwy osadu i przewodności niezależnie od rodzaju medium

  • Pomiar konduktometryczny i pojemnościowy: urządzenie automatycznie wykrywa najdokładniejszy tryb pomiaru i uruchamia go automatycznie

  • Sprawdzenie czystości bez konieczności otwierania zbiornika

  • Kompaktowy, zamontowany równo ze ścianką sensor ze stali k.o. doskonale sygnalizuje stan we wszystkich krytycznych miejscach rurociągu lub zbiornika

  • Funkcja plug and play - łatwe uruchomienie bez konfiguracji wstępnej

  • Bezpieczeństwo zapewnione dzięki higienicznej konstrukcji i identyfikowalności materiałów

  • Wbudowana komunikacja cyfrowa IO-Link

Filmy

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products