Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Micropilot FMR43 – product picture

Micropilot FMR43 – radar sensor for hygienic processes

High performance sensor, especially compact and the perfect fit for fast changing level applications

FMR43
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    +/-1 mm (0.04 in)

  • Temperatura procesu

    -40 to +150 °C
    (-40 to +302 °F)

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    -1 to +20 bar
    (-14.5 to +290 psi)

  • Maks. odległość pomiarowa

    15 m (49 ft)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    PEEK
    PTFE
    316L (for threaded connections)

Zastosowanie

The Micropilot FMR43 is a free space radar sensor for continuous non-contact level measurement and part of the Compact Line. The product line is especially developed for hygienic applications and combines a compact design with full performance. The device ensures reliable measurement even under rapidly changing or turbulent process conditions. In addition to the proven 80 GHz technology, a 180 GHz frequency option ensures the use even in particularly small process tanks.

Micropilot FMR43 is for free space applications up to 15 m (49 ft) and offers an additional 180 GHz sensor option for small vessels.

The Micropilot FMR43 is suitable for a wide range of hygienic applications:

  • Mixing applications of viscous and low conductive media

  • Filling applications of viscous media

  • Storage of low conductive fluids

  • Level measurement in tanks with changing media density

Korzyści

  • Outstanding ease of use due to easy setup and operation with guided wizards

  • Improved process and product safety through configuration integrity - a checksum algorithm (CRC) ensures that safety relevant parameters remain unchanged

  • Increased productivity thanks to traceable and documented on-demand verification including the radar's accuracy without process interruption with Heartbeat Technology

  • Documented compliance through certified hygienic design as well as proven material conformity and traceability

  • Flexibility in scale - installation in tight space conditions thanks to compact sensor design and small process connections as well as use in large tanks and silos

Filmy

  • Heartbeat Technology
    Inteligentne urządzenia pomiarowe dzięki Heartbeat Technology

    Chcesz zwiększyć wydajność zakładu i obniżyć koszty? Nasza oferta inteligentnych przyrządów z Heartbeat Technology zapewnia pełen wgląd w pracę urządzeń, co przekłada się na większą opłacalność i bezpieczeństwo pracy.

  • IO-Link digital communication technology
    IO-Link communication

    IO-Link communication helps to digitalize your plant

Segment Lean

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty standardowe

  • Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

  • Produkty specjalistyczne

  • Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Segmentacja FLEX Poziom zaawansowania Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Fundamental

Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Lean

Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Extended

Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
  • F
  • L
  • E
  • X

Segment Xpert

Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom

Poziom zaawansowania
Prostota obsługi

Zależna od urządzenia

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products