Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.

Hydrostatyczny
pomiar poziomu
Deltapilot FMB53

Deltapilot FMB53 ©Endress+Hauser

Zasada pomiaru ciśnienia

Deltapilot FMB53 ©Endress+Hauser

Czujnik ciśnienia hydrostatycznego z celą pomiarową CONTITE do pomiarów poziomu

Przetwornik Deltapilot FMB53 (wersja linowa z klamrą montażową) z celą pomiarową CONTITE jest stosowany głównie w gospodarce wodno-ściekowej. Służy on do pomiaru poziomu cieczy i past w zbiornikach otwartych i zamkniętych; pomiar jest niewrażliwy na tworzenie się piany na powierzchni medium. Możliwość stosowania w systemach o poziomie bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL2.
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
  • Kluczowe parametry

    • Błąd pomiaru

      Standard 0.2%
      Optional 0.1%

    • Temperatura procesu

      PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F
      FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F

    • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

      40 bar (600 psi)

    • Zakres ciśnienia mierzonego

      100mbar...10bar
      (1.5psi...150psi)

    • Główne części wchodzące w kontakt z medium

      Alloy C
      316L
      Cable (PE/FEP)
      optional coating AuPt
      optional coating AuRh

    • Maks. odległość pomiarowa

      100 m (328 ft) H2O

    • Material process membrane

      316L, AlloyC,
      Gold-Rhodium
      PE, FEP

    • Zakres pomiarowy

      100 mbar...10 bar
      (1.5 psi...150 psi)

please wait Loading alternative products

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
Cenansprzedaży
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracja

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Hermetyczna, odporna na kondensację cela pomiarowa Contite, wysoka dokładność w warunkach odniesienia: ±0.2%, ±0.1% (opcja), minimalny wpływ temperatury

    • Modułowa koncepcja konstrukcji: łatwa wymiana wskaźnika lub modułu elektroniki

    • Łatwa integracja z...

  • Zastosowanie

    Przyrząd służy do pomiaru poziomu.

    • Przyłącze technologiczne: Klamra z regulacją głębokości zanurzenia

    • Temperatura medium: z liną PE: -10...+70°C (+14...+158°F),

      z liną FEP: -10...+80°C (+14...+176°F)

    • Zakres pomiarowy: 0.1 ... 10 bar / 100 m H2O (1.5 ......

Details

  • Zasada pomiaru

    Hydrostatic pressure

  • Charakterystyka

    Pressure transmitter for hydrostatic level measurement with flush mounted metallic Contite measuring cell:

    Hermetically sealed, condensate-resistant, climatic-proofed and with lowest temperature influences

    Cable version with suspension clamp

  • Zasilanie / Komunikacja

    4...20 mA HART

    10,5...45 VDC (Non Ex):

    Ex ia: 10,5...30 VDC

    PROFIBUS PA:

    9...32 VDC (Non Ex)

    FOUNDATION Fieldbus:

    9...32 VDC (Non Ex)

  • Błąd pomiaru

    Standard 0.2%
    Optional 0.1%

  • Stabilność długoterminowa

    0.05 % of URL/year

  • Temperatura procesu

    PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F
    FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F

  • Temperatura otoczenia

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Zakres pomiarowy

    100 mbar...10 bar
    (1.5 psi...150 psi)

  • Smallest calibratable span

    10 mbar (1.45 psi)

  • Vacuum resistance

    0 mbar abs.

  • Zakresowość

    100:1

  • Wartość graniczna nadciśnienia

    40 bar (600 psi)

  • Przyłącze technologiczne

    Mounting clamp

  • Material process membrane

    316L, AlloyC,

    Gold-Rhodium

    PE, FEP

  • Material gasket

    Viton, EPDM, Kalrez, none

  • Fill fluid

    Inert oil,

    Synthetic oil

  • Material housing

    316L, Die-cast aluminum

  • Wyjście

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certyfikaty i dopuszczenia

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN10204-3.1

    NACE MR0175

  • Marine approvals

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Drinking water approvals

    KTW/ NSF/ ACS

  • Wersje specjalne

    Modularity to differential pressure and process pressure devices (replacable display, universal electronics)

    Diagnostic functions

  • Zasada pomiaru

    Hydrostatic

  • Charakterystyka / Aplikacja

    Pressure transmitter for hydrostatic level measurement with flush mounted metallic Contite measuring cell:

    Hermetically sealed, condensate-resistant and climatic-proofed

    Cable version with suspension clamp

  • Wersje specjalne

    Modularity to differential pressure and process pressure devices (replacable display, universal electronics)

    diagnostic functions

    Hermetically sealed Contite measuring cell (condensate-resistant and climatic-proofed)

  • Zasilanie / Komunikacja

    4...20mA HART:
    10,5...45V DC
    Ex ia: 10,5...30V DC
    PROFIBUS PA /
    FOUNDATION Fieldbus:
    9...32V DC (Non Ex)

  • Błąd pomiaru

    Standard 0.2%
    Optional 0.1%

  • Stabilność długoterminowa

    0.05 % of URL/year

  • Temperatura otoczenia

    -40°C...85°C
    (-40°F...185°F)

  • Temperatura procesu

    PE cable: -10°C…70°C / 14°F…158°F
    FEP cable: -10°C…80°C / 14°F…176°F

  • Absolutne ciśnienie medium / Wartość graniczna nadciśnienia

    40 bar (600 psi)

  • Zakres ciśnienia mierzonego

    100mbar...10bar
    (1.5psi...150psi)

  • Główne części wchodzące w kontakt z medium

    Alloy C
    316L
    Cable (PE/FEP)
    optional coating AuPt
    optional coating AuRh

  • Przyłącze technologiczne

    Mounting clamp

  • Maks. odległość pomiarowa

    100 m (328 ft) H2O

  • Wyjście

    4...20 mA HART

    PROFIBUS PA

    FOUNDATION Fieldbus

  • Certyfikaty / Dopuszczenia

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, INMETRO, NEPSI

  • Safety approvals

    SIL

  • Design approvals

    EN10204-3.1

    NACE MRO175

  • Marine approval

    GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

  • Drinking water approvals

    KTW/ NSF/ ACS

  • Opcje

    Initial device settings
    Overvoltage protection

  • Wartości umożliwiające zastosowanie

    If pressurized, usage of two pressure transmitters to measure the differential pressure (electronic dP)
    Observe ratio head pressure : hydrostatic pressure

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • 19
    • Nr 19 Order code 71111056

      Housing filter VA,EPDM,F15/31/T14/17,1pc

      Consists of: vent screw 304. Pressure compensation filter. O-ring EPDM, protection lid. Usage: housing T14, PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMD71/FMD72. Housing F31, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55. Housing F15 w/o B1,BB,BD,BF,GA,ID,I1, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55.

    • Nr 19 Order code 71219639

      Housing filter VA, VMQ, F15, T17, 1 pc.

      Consists of: Vent screw 304, pressure compensation filter, O-ring VMQ, protection lid. Usage: Housing T17, PMC71, PMP71/ PMP75, PMD70/PMD75, FMD76/FMD77/FMD78, FMB70. Housing F15 for B1,BB,BD,BF,GA, ID,I1, FMB50/51/52/53, PMC51, PMP51/PMP55.

  • 20
    • Nr 20 Order code 52027000

      Cover F15 316L, gasket

      Gasket 67,5x2,9x1,5, VMQ/PTFE. Usage: Housing F15 Stainless Steel.

    • Nr 20 Order code 52027002

      Cover F15 316L, sight glass, gasket

      Sight glass Glass. Gasket 67,5x2,9x1,5, VMQ/PTFE. Usage: Housing F15 Stainless Steel.

    • Nr 20 Order code 52028207

      Cover F15, sight glass PC, 316L, gasket

      Sight glass Polycarbonate PC. Sight glass: Polycarbonate PC. Gasket 67,5x2,9x1,5, VMQ/PTFE. Usage: housing F15 stainless steel, PMC41/45, PMP45/45/46/48, not for EEx ia (intrinsically safe), PMC51, PMP51/55, FMB50/51/52/53.

    • Nr 20 Order code 52028267

      Cover F15 316L,claw,sight glass,gasket

      Sight glass Glass. Cover claw. Gasket 67,5x2,9x1,5, VMQ/PTFE. Usage: Dust Ex version, Housing F15 Stainless Steel, PMC41/45, PMP45/45/46/48, PMC51, PMP51/55, FMB50/51/52/53.

    • Nr 20 Order code 52028268

      Cover F15 316L, claw, gasket

      Cover claw. Gasket 67,5x2,9x1,5, VMQ/PTFE. Usage: Housing F15 Stainless Steel, Cerabar M, Deltapilot M.

    • Nr 20 Order code 71092705

      Cover F30/31 Alu, gasket

      Material: Aluminium. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FTC260/FTC262, PMC51, PMP51/PMP55, PMD55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53.

    • Nr 20 Order code 71092707

      Pokrywa F30/31 Alu, wziernik, uszczelka

      Material: Aluminium. Sight glass: Mineral glass. O-ring: EPDM. Not for Ex d/XP. Usage: FTC260/FTC262, PMC51, PMP51/PMP55, PMD55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53.

  • 21
    • Nr 21 Order code 52020429

      Sealing set EPDM, F30/31, T14/15, 5 pcs.

      Consists of: 5x O-ring 75,87x2.62, EPDM, PTFE, FDA. Usage: Housing F30/F31/F34, T14/T15.

    • Nr 21 Order code 52028179

      Gasket 67,5x2,9x1,5 VMQ/PTFE, 5 pieces

      Profile gasket cover. Usage: Housing F15 Stainless Steel.

  • 15
    • Nr 15 Order code 52002449

      Dławik M20 PA, o-ring VMQ

      Zawiera: Dławik M20, syntetyczny. O-ring 18,72 x 2,62 VMQ. Zastosowanie: PMC41/45, PMP41/45/46/48, obudowa F15 PMC51, PMP51/55, FMB50/51/52/53.

    • Nr 15 Order code 52005984

      Wtyk 3p M12/M20, uszczeln., Cerabar M

      Zawiera: Blok podłączeniowy, uszczelnienie. Zastosowanie: PMP46/48, PMC51, PMP51/55, PMD55, FMB50/51/52/53.

    • Nr 15 Order code 52020762

      Wtyk 2/7polowy, HAN7D, uszczelnienie

      Zawiera: Wtyk Harting. Zastosowanie: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FMD76/FMD77/FMD78, PMC51, PMC71, PMD55, PMD75, PMP51/PMP55, PMP71/PMP75.

    • Nr 15 Order code 71092709

      Dławik M20 PA, o-ring EPDM/PTFE

      Zawiera: Dławik M20, syntetyczny. O-Ring 17,0x2,0 EPDM + PTFE/FDA. Zastosowanie: obudowa F30/31 PMC51, PMP51/55, FMB50/51/52/53, PMD55.

    • Nr 15 Order code 71092711

      Dławik M20 metalowy, uszczelka

      Zawiera: Dławik M20, metalowy. Uszczelka O-Ring 17,0x2,0 EPDM + PTFE/FDA. Zastosowanie: Obudowy F15/F31, PMC51, PMP51/PMP55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, obudowa F30 PMD55.

    • Nr 15 Order code 71092712

      Wprowadz. kabla G1/2, uszczelka, adapter

      Zewstaw zawiera: Uszczelka 18,72x2,51 NBR 70. Adapter M20 > G1/2. Nie dla Ex d. Zastosowanie: PMC51, PMP51/PMP55, PMD55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53.

    • Nr 15 Order code 71120017

      Plug valve, F30/F31, seal NBR

      Consits of: Plug, seal, screw. Usage: PMC51, PMP51/55, PMD55, FMB50/51/52/53.

    • Order code 71290825

      Ground terminal T14/T15/T17, F30/F31

      Consists of: spring washer, screw, earth handle, clamp. Usage: PMC71, PMP71/PMP75, PMD70/PMD75, FMD71/FMD72, FMD77/FMD78, FMB70,housing T14/T15/T17. PMC51, PMP51/PMP55, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMD55, housing F30/F31.

  • 40
    • Nr 40 Order code 71091670

      Display module VU340, Cbar/Dbar/Dpilot M

      Wyświetlacz, 3 przyciski, ramka montażowa. Przeznaczenie: PMD55, PMC51, PMP51/PMP55,FMB50/FMB51/FMB52/FMB53.

  • 30
  • 41
    • Nr 41 Order code 71094113

      Holder Display Dbar/Cbar/Dpilot M

      Usage: display module VU340, FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, PMC51, PMD55, PMP51/PMP55.

  • 53
    • Nr 53 Order code 71102216

      Zest. mont. Cerabar,Deltapilot,Levelflex

      Material: 316L. Usage: wall/pipe mounting (2"), PMC71, PMP71/75, FMB70, PMC51, PMP51/55, FMB50/51/52/53. FMP50/51/52/53/54/55/56/57.

    • Order code 71220481

      Membran protection FMB51/52/53, 5 pieces

      Usage: FMB51/FMB52/FMB53.

    • Order code 71067434

      Modification name plate, non Ex

      Blank. To fill in the new order code when a non Ex instrument has been modified.

    • Order code 52006263

      Gniazdo konektora M12, str.przewodu

      Gniazdo wtykowe M12 strona przewodu. Zastosowanie: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FMB70, FTL31/FTL33, FTW23, FTW33,PMP11, PMP21, PMP51, PTC31B, PTP31B, QMW43.

    • Order code 52010285

      Kabel 4x0.34, box M12,Cu Sn/Ni,90o,L=5m

      Gniazdo M12. Kabel 5m PVC, Cu Sn/N Zastosowanie: FMB50/FMB51/FMB52/FMB53, FTL31/FTL33, FTL51B, FTW23, FTW33, PMC11, PMC21, PMC51, PMP11, PMP21/PMP23, PMP51/PMP55, PTC31B, PTP31B/PTP33B, QMW43

    • Order code 71114212

      M12-female plug connec.,90deg,cable side

      Wtyk do samodzielnego montażu. Rodzaj: M12, gniazdo, strona przewodu

    • Order code 71125862

      Zestaw do skracania kabla rozsz. FMB53

      Zestaw do skracania kabla. Zastosowanie: FMB53.

    • Order code XPRFID-

      Spare RFID TAG

      Consists of: RFID TAG, fixing wire, crimp sleeve.