Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
System ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300, szafa operatorska

System ochrony zbiorników przed przelaniem SOP300

Niezawodny i bezpieczny system ochrony zbiorników przed przelaniem

SOP300
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku

Zastosowanie

System ochrony zbiorników przed przelaniem zgodny z zaleceniami API2350 i WHG. Jest to automatyczny system wykrywający przepełnienie i nieszczelności zbiornika, suchobieg pompy oraz pozwalający na ręczne inicjowanie testu sprawności obwodu bezpieczeństwa. W razie przekroczenia zadanego poziomu maksymalnego i minimalnego, wykrycia nieszczelności uruchamiana jest sygnalizacja wizualna i dźwiękowa, a odpowiednie komunikaty są wyświetlane na ekranie. System obejmuje automatyczne testy kontrolne i może obsługiwać terminale zawierające do 128 zbiorników. Możliwość tworzenia i eksportowania raportu z testów sprawności obwodu blokadowego.

System ochrony zbiorników przed przelaniem służy do realizacji funkcji bezpieczeństwa polegającej na monitorowaniu krytycznych poziomów medium w zbiornikach (HH, H, L, LL). Istnieje również możliwość monitorowania nieszczelności zbiorników zamkniętych i otwartych. Do monitorowania powinny być zastosowane odpowiednie czujniki. Szafa sterująca systemu ochrony zbiorników przed przelaniem powinna być instalowana w bezpiecznym otoczeniu (nie w obszarach niebezpiecznych, czy zagrożonych wybuchem). Zalecane jest instalowanie szafy w suchym i klimatyzowanym pomieszczeniu.

Korzyści

  • Wysoki stopień pewności i niezawodności: rozwiązanie niezależne od urządzeń i metod stosowanych w systemie pomiaru poziomu, zgodne z zaleceniami API2350.

  • Inwestycja przyszłościowa, ponieważ rozwiązanie jest modułowe, skalowalne, z możliwością rozbudowy.

  • Wbudowana automatyczna procedura testów sprawności obwodu bezpieczeństwa skraca czas uruchomienia i konserwacji.

  • Alarmy i ostrzeżenia pomagają operatorowi szybkie podejmowanie decyzji i odpowiednich działań.

  • Prosta integracja z systemami nadzoru, pozwalająca na zdalne monitorowanie za pomocą standardowych protokołów komunikacji obiektowej. m.in. Modbus TCP.

  • Skrócenie czasu projektowania i rozruchu, a także niższe koszty konserwacji.