Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie wskaźnika obiektowego zasilanego z pętli prądowej RIA16

RIA16
Wskaźnik obiektowy zasilany z pętli prądowej

Doskonała czytelność wskazań sygnałów 4...20 mA wraz ze wskaźnikiem słupkowym trendu, umożliwia bieżącą obserwację procesu

RIA16
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Typ sygnału wejściowego

    1 x analogue 4...20 mA

  • Typ sygnału wyjściowego

    1 x open collector

  • Wyjście

    1 x open collector

  • Wyświetlacz

    LCD 26 mm (1.02")
    5-digit
    Bargraph
    Plain text display

  • Power Supply

    Loop powered

Zastosowanie

Wskaźnik pokazuje wskazania wartości mierzonych na dużym, podświetlanym wyświetlaczu. Dodatkowo bieżąca wartość pomiarowa jest reprezentowana na wyświetlaczu LCD w postaci graficznej jako wskaźnik słupkowy. Możliwość wyświetlania jednostek i opisu punktu pomiarowego na wyświetlaczu tekstowym. Wskaźniki do sygnalizacji przekroczenia wartości granicznej, możliwość sygnalizacji poprzez wyjście dwustanowe typu "otwarty kolektor". Wskaźnik obiektowy nie wymaga odrębnego zasilania, ponieważ jest zasilany bezpośrednio z pętli prądowej 4...20 mA. Do zastosowań w strefie zagrożonej wybuchem jest dostępny w wersji iskrobezpiecznej.

Sterowany mikroprocesorowo wskaźnik w obudowie obiektowej z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Zakres pomiarowy, liczbę miejsc dziesiętnych i przesunięcie wartości mierzonej można wygodnie skonfigurować za pomocą trzech przycisków dostępnych po otwarciu obudowy na module elektroniki lub za pomocą komputera z oprogramowaniem FieldCare.

Korzyści

  • Wskazania wartości mierzonych odwzorowujących sygnał prądowy 4...20 mA

  • 5-cyfrowy wyświetlacz wartości mierzonych, jednostek, wskaźnik słupkowy, podświetlenie

  • Brak konieczności zasilania zewnętrznego

  • Wersje: Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym lub aluminium dla wersji przeznaczonej dla strefy zagrożonej wybuchem

  • Łatwa obsługa za pomocą 3 przycisków; konfiguracja za pomocą oprogramowania FieldCare instalowanego na komputerze PC; Konfiguracja bez zasilania przy użyciu modułu konfiguracyjnego

  • Międzynarodowe dopuszczenia; dopuszczenia morskie

  • Przeźroczysty dla sygnałów wykorzystujących protokół HART®

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Poprzednia wersja