FieldEdge SGC200

Edge Device FieldEdge SGC200 ©Endress+Hauser

The FieldEdge SGC200 enables the connection of Endress+Hauser Bluetooth devices to the Netilion Platform.

Bluetooth edge device for connecting measuring technology to the Netilion Platform

The FieldEdge SGC200 enables the connection of Endress+Hauser Bluetooth devices to the Netilion Platform. Data transmission is via a global SIM card and LTE network. Device IDs, device readings and NAMUR NE 107 status information are transmitted.

Ten produkt jest niedostępny na polskim rynku

Szybki wybór

Wybierz jedną z zaproponowanych przez nas opcji
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

lub

Indywidualna konfiguracjae

Kontynuuj wybór z uwzględnieniem wszystkich możliwych opcji
  • Korzyści

    • Reliable transmission of measured values via encryptedBluetooth communication.

    • Transmission of the measurement and status information of the connected instruments.

    • Easy installation and commissioning of up to five Endress+Hauser Bluetooth devices.

    • ...

  • Zastosowanie

    The FieldEdge SGC200 enables the connection of Endress+Hauser Bluetooth devices to the Netilion Platform. Data transmission is via a global SIM card and LTE network. Device IDs, device readings and NAMUR NE 107 status information are transmitted.

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification