Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Pomiary zawartości zbiorników
Punktowy koncentrator danych NRF81

Urządzenie do zarządzania czujnikami pracującymi na zbiorniku oraz do integracji z systemem zarządzania stanami magazynowymi

  • Punktowy koncentrator danych NRF81 ©Endress+Hauser
  • Punktowy koncentrator danych NRF81 ©Endress+Hauser

Punktowy koncentrator danych NRF81 służy do integrowania i monitorowania czujników pracujących na zbiornikach pomiarowych. Umożliwia zintegrowanie danych z przetworników poziomu, temperatury i ciśnienia w nadrzędnym systemie sterowania. Udostępnia różne konfigurowalne sygnały alarmowe i wyjściowe.

Korzyści

  • Platforma sprzętowa i oprogramowanie opracowane zgodnie z normą IEC 61508 do poziomu bezpieczeństwa SIL3 (w redundancji homogenicznej) gwarantują najwyższy poziom bezpieczeństwa

  • Iskrobezpieczne zasilanie i komunikacja z radarowymi przetwornikami poziomu Micropilot i Levelflex

  • Uproszczony montaż i obsługa dzięki łatwej integracji z większością systemów DCS poprzez otwarte protokoły komunikacyjne

  • Dopuszczenie do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Zastosowanie

Zasilanie i transmisja sygnałów z podłączonych urządzeń. Parametryzacja oraz wyświetlanie wartości mierzonych z podłączonych przyrządów. Obliczanie pojemności zbiornika do dokładnej kompensacji jego zniekształceń. Zatwierdzenie typu do zastosowań w pomiarach rozliczeniowych.

  • Wyjście: Modbus EIA485 (RS485), Sakura V1

  • Zakres temperatur: -40 do 60°C (-40 do 140°F)

  • Międzynarodowe dopuszczenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości