Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Zarządzanie zbiornikami
Moduł Tankvision
Tank Scanner NXA820

Gromadzi dane z urządzeń obiektowych

  • Tankvision NXA820 ©Endress+Hauser
  • Zastosowanie modułu Tankvision NXA820 ©Endress+Hauser

Moduł Tank Scanner NXA820 systemu Tankvision to moduł podstawowy do gromadzenia danych pomiarowych za zbiorników, prowadzenia obliczeń, raportowania i wizualizacji. Jest to system nadzoru zbiorników w składach podatkowych i na terminalach paliwowych, obsługiwanym przez standardową przeglądarkę internetową. Nie wymaga on dodatkowego oprogramowania oraz opłat licencyjnych. Tankvision jest oparty na architekturze rozproszonej w sieci lokalnej (LAN). Dzięki modułowej konstrukcji, system doskonale nadaje się do pracy w małych składach podatkowych złożonych z kilku zbiorników, jak również w dużych terminalach paliwowych liczących setki zbiorników.

Korzyści

  • Wydajny przemysłowy system operacyjny z dedykowanym oprogramowaniem zapewniający wysoką stabilność i szerokie możliwości zastosowań

  • Dopuszczenie metrologiczne NMi i PTB do aplikacji rozliczeniowych

  • Modułowa budowa systemu, pozwalająca na jego elastyczną rozbudowę w zależności od potrzeb

  • Konfiguracja, uruchomienie i zarządzanie za pomocą przeglądarki internetowej, bez konieczności używania dodatkowego oprogramowania

  • Dostęp dla nawet 10 użytkowników Tankvision z każdego komputera w sieci LAN

  • Predefiniowane lub dopasowane do wymagań operatora ekrany wizualizacyjne zbiorników oraz arkusze raportów z wydań i przyjęć

  • Wspólna platforma sprzętowa dla wszystkich elementów; brak twardych dysków i wentylatorów - unikatowa trwałość

Zastosowanie

Moduł podstawowy do gromadzenia danych pomiarowych za zbiorników, prowadzenia obliczeń, raportowania i wizualizacji. System doskonale nadaje się do pracy w małych składach podatkowych złożonych z kilku zbiorników, jak również w dużych terminalach paliwowych liczących setki zbiorników.

  • Temperatura otoczenia: -40...+60°C (-40...+140°F)

  • Dopuszczenie metrologiczne NMi i PTB do aplikacji rozliczeniowych

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: NR30, NRM571, NRS57, Tankvision Field Link NXA30, NXS310

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości