Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Tankvision
Zarządzanie zbiornikami
Moduł Gauge Link NXA20

Moduł zbiera dane z urządzeń obiektowych innych producentów i dokonuje ich konwersji na protokół Modbus

  • Moduł Tankvision NXA20 ©Endress+Hauser

Moduł Gauge Link NXA20, wchodzący w skład systemu Tankvision, służącego do zarządzania stanami magazynowymi, gromadzi dane z zainstalowanych na zbiornikach czujników produkcji Emerson Rosemount obsługujących protokół TRL/2 lub Honeywell Enraf stosujących protokół BPM i dokonuje ich konwersji do standardu Modbus RS485. Dzięki obsłudze różnych protokołów komunikacyjnych, moduł ten wraz z modułem podstawowym Tankvision Tank Scanner umożliwia stopniową migrację z poprzednio używanego systemu nadzorowania zbiorników pomiarowych do systemu dostarczanego przez E+H.

Korzyści

  • Obsługa starszych protokołów

  • Stopniowa migracja

  • Wyższa dyspozycyjność systemu

Zastosowanie

Odczyt danych z czujników zainstalowanych na zbiornikach. Przeznaczony do terminali zbiornikowych, w których do komunikacji z urządzeniami obiektowymi używane są protokoły komunikacyjne różnych producentów.

  • Przesyła dane do modułu Tank Scanner NXA820 za pośrednictwem protokołu Modbus

  • Temperatura otoczenia: -40...+60°C (-40...+140°F)

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości