Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

Tablet Field Xpert SMT70

Uniwersalny, wysokowydajny programator PC do konfiguracji aparatury obiektowej

  • Programator (Tablet PC) Field Xpert SMT70 ©Endress+Hauser

    Tablet PC Field Xpert SMT70

  • Programator (Tablet PC) Field Xpert SMT70 w wersji nie-Ex ©Endress+Hauser

    Tablet PC Field Xpert SMT70 w wersji nie-Ex

  • Tablet PC Field Xpert SMT70 w wersji Ex ©Endress+Hauser

    Tablet PC Field Xpert SMT70 w wersji Ex

  • Architektura sieci ©Endress+Hauser

    Architektura sieci

  • Ekran startowy z przyciskiem automatycznego skanowania ©Endress+Hauser

    Ekran startowy z przyciskami automatycznego skanowania i asystenta ręcznego łączenia z urządzeniem.

  • Wybór protokołu przy ręcznym zestawianiu połączenia ©Endress+Hauser

    Wybór protokołu przy zestawianiu połączenia za pomocą asystenta.

  • Konfiguracja przyrządu ©Endress+Hauser

    Konfiguracja przyrządu

Tablet Field Xpert SMT70 do konfiguracji urządzeń to przenośny programator do zarządzania aparaturą obiektową w strefach bezpiecznych i zagrożonych wybuchem (ATEX) Jest idelany przeznaczony dla personelu odpowiedzialnego za uruchomienie i konserwację punktów pomiarowych do zarządzania urządzeniami obiektowymi poprzez cyfrowy interfejs komunikacyjny oraz prowadzenia dokumentacji punktów pomiarowych. Tablet PC został zaprojektowany jako kompletne rozwiązanie z zainstalowaną fabrycznie biblioteką sterowników. Jest to łatwe w obsłudze i wydajne urządzenie, z ekranem dotykowym, do zarządzania przyrządami obiektowymi przez cały cykl ich życia.

Korzyści

  • Wysokowydajny, programator przemysłowy (tablet) o wzmocnionej konstrukcji, z dużym 11.6-calowym ekranem, zasilany z wbudowanego akumulatora, którego czas pracy wynosi do 14 godzin.

  • Jest dostarczany z zainstalowanym oprogramowaniem dostępnym w 20 wersjach językowych, pozwala na konfigurację za pomocą ekranu dotykowego. Posiada wbudowane funkcje diagnostyczne zgodne z wytycznymi NAMUR NE 107.

  • Fabrycznie zainstalowana biblioteka sterowników urządzeń dla wszystkich głównych protokołów przemysłowych.

  • Obsługuje funkcję automatycznego zestawiania połączenia One Click Connectivity dzięki wbudowanemu rozpoznawaniu podłączonego urządzenia.

  • Zarządzanie weryfikacją Heartbeat Technology i eksport protokołu weryfikacji do pliku PDF

  • Automatyczna aktualizacja bibliotek zapewnia ciągłą gotowość do pracy.

  • Dostęp do urządzeń HART w sieciach PROFINET (karta we./wy. ET200SP) poprzez bramkę Fieldgate SFG600

Zastosowanie

Tablet Field Xpert SMT70 do konfiguracji urządzeń obiektowych to przenośny konfigurator do zarządzania aparaturą obiektową w strefach zagrożonych wybuchem oraz w strefach bezpiecznych. Jest on idealnym narzędziem dla personelu odpowiedzialnego za konfigurację i diagnostykę aparatury obiektowej.Służyć do zarządzania urządzeniami obiektowymi poprzez cyfrowy interfejs komunikacyjny oraz ułatwia prowadzenie dokumentacji punktów pomiarowych. Tablet PC został zaprojektowany jako kompletne rozwiązanie z zainstalowaną fabrycznie biblioteką sterowników do urządzeń obiektowych większości producentów (ponad 2.700 typów urządzeń).

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości