Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Witamy w świecie Endress+Hauser!

Oprogramowanie narzędziowe

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

RIA14
Wskaźnik obiektowy zasilany z pętli prądowej

Doskonała czytelność wskazań sygnałów 4...20 mA na obiekcie umożliwia bieżącą obserwację procesu!

  • ©Endress+Hauser

Wskaźnik pokazuje wskazania wartości mierzonych na podświetlanym wyświetlaczu. Dodatkowo bieżąca wartość pomiarowa jest reprezentowana na wyświetlaczu LCD w postaci graficznej jako wskaźnik słupkowy. Możliwość wyświetlania jednostek i opisu punktu pomiarowego na wyświetlaczu tekstowym. Wskaźniki do sygnalizacji przekroczenia wartości granicznej, możliwość sygnalizacji poprzez wyjście dwustanowe typu "otwarty kolektor". Wskaźnik obiektowy nie wymaga odrębnego zasilania - jest zasilany bezpośrednio z pętli prądowej 4...20 mA. Obudowa jest dostępna w wersji z aluminium oraz ze stali kwasoodpornej oraz w wykonaniu ognioszczelnym Ex d (opcja).

Korzyści

  • Wskazania wartości mierzonych odwzorowujących sygnał prądowy 4...20 mA

  • 5-cyfrowy wyświetlacz wartości mierzonych, jednostek, wskaźnik słupkowy, podświetlenie

  • Brak konieczności zasilania zewnętrznego

  • Versions: Obudowa z odlewu aluminiowego lub ze stali kwasoodpornej

  • Łatwa obsługa za pomocą 3 przycisków; konfiguracja za pomocą oprogramowania FieldCare instalowanego na komputerze PC; Konfiguracja bez zasilania przy użyciu modułu konfiguracyjnego

  • Międzynarodowe dopuszczenia

  • Wskaźnik umożliwia niezakłócone przesyłanie protokołu transmisyjnego HART®.

Zastosowanie

Sterowany mikroprocesorowo wskaźnik w jednokomorowej obudowie z podświetlanym wyświetlaczem LCD. Zakres pomiarowy, liczbę miejsc dziesiętnych i przesunięcie można wygodnie skonfigurować za pomocą trzech przycisków dostępnych po otwarciu obudowy na module elektroniki lub za pomocą komputera z oprogramowaniem FieldCare.

  • Przemysł naftowy i gazowy

  • Przemysł petrochemiczny

  • Systemy i urządzenia kontrolno-pomiarowe

  • Aplikacje zewnętrzne

  • Urządzenia laboratoryjne

  • Pozyskiwanie i monitorowanie danych procesowych

  • Opcjonalnie: obudowa ze stali kwasoodpornej do zastosowań EEx d

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Field indicator RIA141

Kontakt

Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości