Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
pierwszy samokalibrujący czujnik temperatury iTHERM TrustSens

Odkryj pierwszy samokalibrujący się termometr

Pierwszy samokalibrujący się termometr

Endress+Hauser nieustannie wprowadza innowacje. Poznaj nowy termometr - TrustSens - który wykonuje samokalibrację bez przerywania procesu i bez konieczności demontażu przyrządu. Dzięki temu zmniejszasz ryzyko wystąpienia niezgodności i zagwarantujesz sterylność instalacji technologicznej.

©Endress+Hauser

iTHERM TrustSens TM371 to pierwszy na świecie, samokalibrujący się termometr z wbudowanym, dożywotnim wzorcem temperatury i Heartbeat Technology, znaną z przepływomierzy, radarowych sond poziomu i układów pomiarowych pH/redoks, przewodności i stężenia produkcji Endress+Hauser. TrustSens zawiera wbudowany wzorzec, który cyklicznie monitoruje główny czujnik Pt100. Proces odbywa się bez przerw i bez angażowania służb technicznych. Wbudowany wzorzec wykorzystuje fizyczny punkt stały materiału - tzw. temperaturę Curie - do uruchomienia funkcji samokalibracji. W TrustSens używany jest materiał o temperaturze Curie wynoszącej 118 °C.

TrustSens nagrodzony podczas Targów HANNOVER MESSE 2018

©Endress+Hauser

Już po raz 15, podczas największych światowych targów przemysłowych w Hanowerze, przyznano jedną z najbardziej pożądanych nagród branżowych za innowacyjność - HERMES Award. Anja Karliczek, Niemiecka Federalna Minister Edukacji i Badań wręczyła nagrodę przedstawicielom Endress+Hauser podczas ceremonii otwarcia HANNOVER MESSE 2018.

Nagroda AMA Innovation Award 2018 dla TrustSens

Nagroda AMA Innovation Award uważana jest za jedną z najbardziej pożądanych nagród w branży. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 26 czerwca 2018 roku podczas targów Sensor + Test w Norymberdze. Zespół konstruktorów Endress+Hauser otrzymał nagrodę za termometr iTHERM TrustSens, który uznany został za wyjątkową innowację w dziedzinie czujników i aparatury pomiarowej.

Korzyści

  • Automatyczna kalibracja

  • Bez demontażu czujnika

  • Spełnia wymogi audytorów

  • Posiada pamięć 350 ostatnich kalibracji

  • Protokół wzorcowania zgodny z TÜV.