©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Następca
Nowoczesny, wysoce modułowy i iskrobezpieczny czujnik temperatury iTHERM ModuLine TM131 – do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych.
Więcej informacji
Produkty podstawowe
Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty standardowe
Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty zaawansowane
Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Produkty specjalistyczne
Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segmentacja FLEX
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Fundamental
Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Lean
Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Extended
Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Segment Xpert
Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Charakterystyka / Aplikacja
US style metrical modular temperature assembly for heavy duty applications suitable for hazardous areas to use with thermowell backlit display
Osłona czujnika
to be used with thermowell
Wkład / sonda
mineral insulated (MI), flexible
Średnica zewnętrzna osłony
Insert Diameter 6,0 mm (0,24'')
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
Przyłącze technologiczne
Thermowell connection male thread: G1/2" NPT1/2" NPT3/4" cap nut: NPT1/2" M24x1.5
Chropowatość powierzchni Ra
Zakres temperatur pracy
PT 100: -200 °C ...600 °C (-328 °F ... 1.112 °F)
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
Błąd pomiaru
class A acc. to IEC 60751 class AA acc. to IEC 60751
Czas odpowiedzi
depending on configuration t50 = 4 s t90 = 8 s
Integration head transmitter
yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Dopuszczenia Ex
general purpose ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II2G Ex d IIC T6, II2D ATEX Ex d, Ex ia ATEX II 3G EEx nA IIC T4/T5/T6 ATEX II1/2G Ex d IIC T6, II1/2D ATEX Ex d, Ex ia ATEX II1G Ex ia IIC T6 ATEX II2G Ex d IIC T6, II2D ATEX II1/2G Ex d IIC T6, II1/2D ATEX II1/2G Ex ia IIC T6, II1/2D Ex EAC Ga/Gb Ex ia IIC, Ex ia IIIC Da/Db EAC Ga/Gb Ex d IIC, Ex ta/tb IIIC Da/Db EAC Ga/Gb Ex ia IIC, Ex ia IIIC Da/Db EAC Ga/Gb Ex d IIC, Ex ta/tb IIIC Da/Db Explosion proof
Certyfikaty
Gost Metrology Marine approval
Najczęściej pobierane
KA iTEMP TMT162
Obiektowy przetwornik temperatury
Protokół komunikacyjny HART®
EN
PL
BG CS DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
20/09/2023
21/08/2017
01/01/2010
15/03/2007
Język:
Polski
Wersja:
20/09/2023
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
KA00250RPL_0323-00.pdf
BA iTEMP TMT162
Wersja angielska - 09/2023
Dual-input temperature field transmitter with FOUNDATION Fieldbus™
protocol
EN
PL
DE ES FR RU
30/09/2023
26/01/2015
11/10/2012
01/12/2010
28/11/2006
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2023
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA00224REN_1623-00.pdf
Dokumentów: 64
Omnigrad S TMT162R
Karta katalogowa
Termometr rezystancyjny z przetwornikiem obiektowym z obsługą protoko łów HART®, FOUNDATION Fieldbus lub PROFIBUS®PA
EN
PL
Niemiecki French Włoski Rosyjski Chiński
01/04/2009
01/08/2002
Język:
Polski
Wersja:
01/04/2009
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
TI266tpl_0409.pdf
Obiektowy przetwornik temperatury Protokół komunikacyjny HART®
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Włoski Japoński Portugalski Rosyjski Chiński
23/11/2023
30/04/2021
16/10/2017
Język:
Polski
Wersja:
30/04/2021
Rozmiar pliku:
5.1 MB
Nazwa pliku:
BA01801TPL_0221.pdf
Dual-input temperature transmitter with PROFIBUS<sup>®</sup> PA protocol
EN
PL
Niemiecki Hiszpański Włoski Rosyjski
30/09/2023
20/09/2012
15/06/2011
01/12/2009
01/02/2009
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2023
Rozmiar pliku:
4 MB
Nazwa pliku:
BA00275REN_0323-00.pdf
Dual-input temperature field transmitter with FOUNDATION Fieldbus™ protocol
EN
PL
Niemiecki Hiszpański French Rosyjski
30/09/2023
26/01/2015
11/10/2012
01/12/2010
28/11/2006
Język:
Angielski
Wersja:
30/09/2023
Rozmiar pliku:
4.4 MB
Nazwa pliku:
BA00224REN_1623-00.pdf
Obiektowy przetwornik temperatury Protokół komunikacyjny HART®
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
20/09/2023
21/08/2017
01/01/2010
15/03/2007
Język:
Polski
Wersja:
20/09/2023
Rozmiar pliku:
3 MB
Nazwa pliku:
KA00250RPL_0323-00.pdf
Obiektowy przetwornik temperatury PROFIBUS® PA
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
20/09/2023
17/04/2018
01/12/2009
01/03/2009
Język:
Polski
Wersja:
20/09/2023
Rozmiar pliku:
2.4 MB
Nazwa pliku:
KA00276RPL_1423-00.pdf
Dwukanałowy obiektowy przetwornik temperatury z komunikacją FOUNDATION Fieldbus
EN
PL
Bułgarski Czeski Duński Niemiecki Grecki Hiszpański Estoński Fiński French Chorwacki Węgierski Indonezyjski Włoski Japoński Koreański Lithuanian Latvian Niderlandzki Norweski Portugalski Rumuński Rosyjski Słowacki Słoweński Szwedzki Tajski Turecki Chiński
20/09/2023
11/06/2015
01/11/2010
20/10/2006
30/01/2006
Język:
Polski
Wersja:
20/09/2023
Rozmiar pliku:
2.3 MB
Nazwa pliku:
KA00189RPL_1523-00.pdf
Omnigrad S RTD and TC Thermometer with display
TMT162R/C, TMT142R/C
ATEX II 3G
Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN
PL
Niemiecki French
05/06/2018
01/08/2010
Język:
Angielski
Wersja:
05/06/2018
Rozmiar pliku:
804.5 KB
Nazwa pliku:
XA00101TA3_1418.pdf
Safety instructions ATEX II1G or II 1/2G
Compact RTD and TC Thermometer TMT162R, TMT162C
Język:
Angielski
Wersja:
16/09/2005
Rozmiar pliku:
961.9 KB
Nazwa pliku:
XA009Ten.pdf
TMT162R, TMT162C
ATEX: Ex d IIC T6…T1 Ga/Gb
Ex tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Safety Instructions
Temperature field transmitter, ATEX Safety instructions
EN
PL
Niemiecki French Portugalski
21/05/2015
01/05/2009
16/09/2005
Język:
Angielski
Wersja:
21/05/2015
Rozmiar pliku:
1.1 MB
Nazwa pliku:
XA00006TA3_1314.pdf
Wyszukaj część zamienną po numerze na rysunku
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
O-Ring 88x3 HNBR 70° Shore PTFE
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
6
71502617
Cover latch spares kit field housing
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
7
51004948
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
TMT162X-HA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
TMT162X-HB
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
TMT162X-HC
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
TMT162X-HD
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
TMT162X-HH
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
TMT162X-HI
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
TMT162X-HK
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
5
TMT162X-HL
Display fitt.kit field housing (3 piece)
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
71310423
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
TMT162X-DA
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
TMT162X-DB
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
2
TMT162X-DC
Fieldbus connector PA M20;M12;150mm
Kod zamówieniowy
71090687
Wkładka elektroniki do TMT162E
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
4
TMT162E-
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
1
TMT162G-
Mount.bracket st.steel A4 wall/tube 2"
Kod zamówieniowy
51004823
M20x1,5 cable gland 2xD0,5 cables
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
51004653
NPT 1/2" cable gland 2xD0,5 cables
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
51004654
Adapter M20x1.5 exter./M24x1.5 intern.VA
Kod zamówieniowy
51004915
Mounting bracket 2"tube V4A
Kod zamówieniowy
51006412
Cable gland NPT 1/2, D4-8.5, IP68
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
51006845
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71110007
Blind plug M20x1.5 EEx-d+O-ring Alu
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71525620
Blind plug M20x1.5 Ex-d+O-ring V4A
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71525622
Blind plug G1/2" Ex-d+O-ring Alu
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71525621
Blind plug G1/2" Ex-d+O-ring V4A
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
71525623
Blanks (blind) NPT1/2" 3.1655.53
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
51004490
Numer rysunku
Kod zamówieniowy
8
51006888
Szanujemy Państwa prywatność
Używamy plików cookie, aby poprawić komfort przeglądania, gromadzić dane statystyczne w celu optymalnego działania witryny i wyświetlać spersonalizowane reklamy lub treści.
Wybierając "Akceptuj wszystko", wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookie.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie .
Dostosuj
Akceptuj tylko istotne
Akceptuj wszystko