TU52 Osłona ciśnieniowa z redukcją średnicy, wersja calowa
Osłona termometryczna do wspawania z cylindryczną szyjką
Osłona termometryczna o solidnej konstrukcji, przeznaczona do wymagających aplikacji o wysokim stopniu bezpieczeństwa funkcjonalnego, np. w przemyśle chemicznym, petrochemicznym i energetyce. Możliwość użycia w trudnych warunkach środowiskowych, w obecności substancji korozyjnych i najwyższych ciśnień procesu, dzięki zastosowaniu trwałych materiałów.
-
Korzyści
Długość wydłużenia, długość zanurzeniowa i całkowita może być dostosowana do wymogów procesu
Modułowa konstrukcja umożliwia zastosowanie we wszystkich procesach przemysłowych o wysokich obciążeniach cieplnych i mechanicznych
Szybki czas odpowiedzi dzięki...
-
Zastosowanie
Zastosowanie w trudnych warunkach procesowych lub zastosowaniach przemysłowych w połączeniu z termometrami rezystancyjnymi i termoparami.
Spełnia zwiększone wymagania ochrony czujnika temperatury przed efektami fizycznymi i chemicznymi
Do stosowania w...
Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie
-
TU51, TU52, TU53 and TU54
Heavy duty - general purpose thermowell made of drilled barstock
materialKarta katalogowa (TI) -
ACCESSORIES: BAR STOCK THERMOWELL, ACCESSORIES: HOUSING, ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, ACCESSORIES: RTD INSERT, ACCESSORIES: TC INSERT, ACCESSORIES: THERMOWELLS, ACCESSORIES: T_INSERTS, Plugs TC direct contact, Terminal Head
Kod przyrządu: TT511-, TT411-, TS111-, TPR300-, TPR100-, TPC300-, TPC200-, TPC100-, TET90-, TET300-, TEC300-, TA576-, TA575-, TA572-, TA571-, TA570-, TA566-, TU111-, TU121-, TU211-, TU221-, TU51-, TU52-, TU53-, TU54-, TU67-, TW10-, TW11-, TW12-, TW13-, TW15-, TW251-, TWF11-, TWF16-, TA565-, GPTC-, MLTWS01-, OTA30A-, OTA30D-, OTA30H-, OTW92-, OTW93-, OTW94-, OTW95-, OTW96-, TA20A-, TA20B-, TA20D-, TA20J-, TA20R-, TA20W-, TA21E-, TA562-, TA560-, TA557-, TA556-, TA555-, TA550-, TA541-, TA540-, TA535-, TA414-, TA30S-, TA30R-, TA30P-, TA30H-, TA30D-, TA30A-, TA21H-
Numer deklaracji: EC_00544_01.17EU DeclarationNiemiecki , Angielski , fr -
ACCESSORIES: PIPE THERMOWELL, Process RTD Explosion proof, Process RTD Hygienic, Process TC Explosion proof, Process TC Heavy duty, TC Heavy duty
Kod przyrządu: TU67-, TU55-, TU54-, TU53-, TU52-, TU51-, TH54-, TH53-, TH27-, TH14-, TH13-, T54-, T53-, T14-, T13-
Region: Canada, Canada (CRN)
Jednostka certyfikująca: CRNPressure EquipmentAngielski
Akcesoria / Części zamienne
-
-
Order code
The unit is not repairable
-