Kluczowe parametry
-
Błąd pomiaru
class 2 acc. to IEC 60584
ASTM E230 and ANSI MC 96.1
IEC/Class A
IEC/Class AA -
Czas odpowiedzi
depending on configuration:
TC:
t50 = 2 s
t90 = 5 s
RTD:
t50 = 0,8s
t90 = 2s -
Maks. ciśnienie procesu (statyczne)
at 20 °C: 200 bar (2900 psi)
-
Zakres temperatur pracy
Type K:
max. 1.150 °C
(max. 2.102 °F)
Type J:
max. 720 °C
(max. 1.328 °F)
Type N:
max. 1.100 °C
(max. 2.012 °F)
Pt100 WW; 3mm; 316L; -200...600oC
Pt100 WW; 6mm; 316L; -200...600oC
Pt100 TF; 3mm; 316L; -50…400oC
Pt100 TF; 6mm; 316L; -50…400oC
Pt100 StrongSens; 6mm; 316L; -50…500oC -
Maks. długość zanurzeniowa na żądanie
up to 30.000,00 mm (1181'')
Zastosowanie
iTHERM TMS02 MultiSens Flex można dostosować do wielu zastosowań: giętkie czujniki umożliwiają stworzenie trójwymiarowego (3D) układu, który dostarcza informacji o profilu rozkładu temperatury w reaktorze wykorzystując tylko jeden króciec. Urządzenie może być wykonane z osłoną termometryczną zapewniającą zwiększoną odporność mechaniczną i wymienność czujników lub bez osłony dla uzyskania najlepszego czasu odpowiedzi. Termometr jest dostępny z czujnikami termoparowymi lub rezystancyjnymi oraz z iTHERM StrongSens, oraz posiada zwiększającą bezpieczeństwo zaawansowaną komorę diagnostyczną.
Przemysł petrochemiczny
Przemysł naftowy i gazowy
Pomiary technologiczne w przemyśle chemicznym
Korzyści
Trójwymiarowe (3D) projekty rozmieszczenia czujników umożliwiają dopasowanie konfiguracji do monitorowania dowolnego procesu
Duże możliwości dostosowania termometru zapewnia jego modułowa konstrukcja, dzięki której jest on łatwy w montażu, integracji z instalacją oraz w eksploatacji
Wysoka kompatybilność procesowa wkładu pomiarowego, zgodność z IEC 60584, ASTM E230 i IEC 60751
Ochrona przed nagrzewaniem płytki elektroniki zapewnia najwyższą trwałość produktu
Wysoka zgodność z różnymi typami ochrony w strefach zagrożenia umożliwia łatwą integrację w procesie
Komora diagnostyczna jest drugą barierą dla medium procesowego, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, umożliwia zaawansowaną diagnostykę i konserwację prewencyjną w oparciu o monitorowanie ciśnienia
Filmy
Segment Xpert
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
-
Produkty podstawowe
- Łatwe w doborze, montażu i obsłudze
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty standardowe
- Niezawodne, wytrzymałe i łatwe w utrzymaniu
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty zaawansowane
- Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
-
Produkty specjalistyczne
- Zaprojektowane z myślą o wymagających procesach
Poziom zaawansowania
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia
Segmentacja FLEX | Poziom zaawansowania | Prostota obsługi |
---|---|---|
Segment Fundamental Zaspokoi Twoje podstawowe potrzeby pomiarowe |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Lean Z łatwością obsłuży Twoje codzienne procesy |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Extended Zoptymalizuje Twoje procesy dzięki innowacyjnym technologiom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
|
Segment Xpert Sprosta Twoim najbardziej wymagającym pomiarom |
Poziom zaawansowania
|
Prostota obsługi
Zależna od urządzenia |
-
-
Ochrona przeciwwybuchowa
Product family: Multipoint thermometers
Wersja angielska - 08/2022
Product root: TMS02- Region: China Approval agency: SITIIAS Protection: Ex i Zone 1
Język:
Angielski
Wersja:
03/08/2022
Rozmiar pliku:
1.7 MB
Nazwa pliku:
2022322315004754.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM ProfileSens TS901
Patented multipoint temperature cable probe for oil & gas and
petrochemical applications. To be used as an insert in multipoint ther
mometers, such as MultiSens Flex TMS0x.EN PL 29/09/202303/05/2019Język:
Angielski
Wersja:
29/09/2023
Rozmiar pliku:
9.8 MB
Nazwa pliku:
TI01346TEN_0223-00.pdf
-
-
-
Karta katalogowa (TI)
TI iTHERM MultiSens Flex TMS02
Modular direct contact TC and RTD multipoint thermometer for direct
contact with the medium or with a shared or individual thermowel
lEN PL 29/09/202324/12/201813/11/2017Język:
Angielski
Wersja:
29/09/2023
Rozmiar pliku:
5.2 MB
Nazwa pliku:
TI01361TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Instrukcja obsługi (BA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02 Instrukcja obsługi
Modułowy termometr wielopunktowy MultiSens Flex
EN PL 29/09/202324/12/201813/11/2017Język:
Polski
Wersja:
24/12/2018
Rozmiar pliku:
4.5 MB
Nazwa pliku:
BA01598TPL_0218.pdf
-
-
-
Instrukcja bezpieczeństwa Ex (XA)
iTHERM MultiSens Flex TMS02
Ex ia IIC T1...T6 Ga
EN PL 27/06/2022Język:
Angielski
Wersja:
27/06/2022
Rozmiar pliku:
519.5 KB
Nazwa pliku:
XA02891TEN_0122-00.pdf
-
-
-
Dokumentacja specjalna (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Język:
Angielski
Wersja:
14/07/2021
Rozmiar pliku:
478.5 KB
Nazwa pliku:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Temperatur und Systemprodukte für Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Temperatur und Systemprodukte für
Kraftwerke & Energie, Chemie und Öl & Gas
Enthält iTHERM ModuLine,
iTHERM MultiSens,
iTEMP Temperaturtransmitters,
SystemprodukteJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
02/06/2023
Rozmiar pliku:
6.7 MB
Nazwa pliku:
PU01318T_04.23_DE_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
iTHERM MultiSens Flex TMS01, TMS02
Multipoint-Thermometerfamilie
Język:
Niemiecki
Wersja:
17/09/2018
Rozmiar pliku:
2.9 MB
Nazwa pliku:
PU01236T09DE_0322_TMS0x.pdf
-
-
-
PU (Publikacja)
Temperature and system products for Power & Energy, Chemical and Oil & Gas including iTHERM ModuLine, iTHERM MultiSens, iTEMP temperature Transmitters, system products
Temperature and system products for
Power & Energy, Chemical and Oil & Gas
including innovative iTHERM ModuLine,
iTHERM
MultiSens temperature assemblies,
iTEMP temperature transmitters and
system productsJęzyk:
Angielski
Wersja:
02/06/2023
Rozmiar pliku:
6.7 MB
Nazwa pliku:
PU01318T_04.23_EN_PECHOG_Booklet.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Kompetenzbroschüre Erstellung von Temperaturprofilen Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die petroch emische Industrie
Kompetenzbroschüre
Erstellung von Temperaturprofilen
Vorgefertigte Lösungen für die Öl- und Gasindustrie und die
petroch
emische IndustrieJęzyk:
Niemiecki
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
38.5 MB
Nazwa pliku:
CP00003TDE_0523.pdf
-
-
-
Broszura dot. kompetencji (CP)
Competence brochure Temperature Profiling Pre-engineered solutions for the oil & gas, petrochemical industries
Competence brochure
Temperature profiling
Pre-engineered solutions for the oil & gas,
petrochemical and chemical industr
iesJęzyk:
Angielski
Wersja:
06/07/2023
Rozmiar pliku:
39 MB
Nazwa pliku:
CP00003TEN_0523.pdf
-