Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Przeciwwybuchowy czujnik temperatury iTHERM ModuLine TM111

iTHERM ModuLine TM111

Nowoczesny, modułowy termometr bezpośredniego kontaktu, przeznaczony do zaawansowanych zastosowań przemysłowych

TM111
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Błąd pomiaru

    Class AA acc. to IEC 60751
    Class A acc. to IEC 60751
    Class B acc. to IEC 60751
    Class special or standard acc. to ASTM E230
    Class 1 or 2 acc. to IEC 60584-2

  • Czas odpowiedzi

    t90 starting at < 1,5 s QuickSens
    depending on configuration

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    depending on the configuration

  • Zakres temperatur pracy

    PT100 TF StrongSens:
    -50 °C ...500 °C
    (-58 °F ...932 °F)
    PT100 QuickSensTF:
    -50 °C …200 °C
    (-58 °F …392 °F)
    PT100 WW:
    -200 °C ...600 °C
    (-328 °F ...1.112 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C ...400 °C
    (-58 °F ...752 °F)
    Typ K:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)
    Typ J:
    max. 800 °C
    (max. 1.472 °F)
    Typ N:
    max. 1.100 °C
    (max. 2.012 °F)

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 4.500,0 mm (177'')

Zastosowanie

Nasz chroniący przed wybuchem czujnik temperatury iTHERM ModuLine TM111 jest idealny do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych i obszarów niebezpiecznych. Łatwa w użyciu wersja metryczna z wyjątkową technologią czujników RTD lub TC. Opcjonalny przetwornik czołowy ze wszystkimi popularnymi protokołami komunikacyjnymi — technologia Bluetooth® zapewniająca wysoką dokładność pomiaru i niezawodność. Posiada odporną na wibracje i szybko reagującą technologię czujników (iTHERM StrongSens i QuickSens).

  • Uniwersalny zakres zastosowań

  • Zakres pomiarowy: –200...+1100 °C (–328...+2012 °F)

  • Zakres ciśnień: do 75 bar (1088 psi)

  • Stopień ochrony: do IP 68

  • Czujnik o wyjątkowej odporności na drgania : do 60 g

Korzyści

  • Łatwy dobór termometru do zadania pomiarowego, prosta obsługa

  • Wkłady iTHERM: unikatowa w skali światowej, w pełni zautomatyzowana technologia produkcji. Wiarygodność i niezawodność pomiaru dzięki najwyższej, w pełni identyfikowalnej i powtarzalnej jakości produkcji termometrów Endress+Hauser

  • Wkłady ‹iTHERM 1.5 QuickSens: najkrótszy czas odpowiedzi (1.5 s) ułatwiający optymalizację procesu technologicznego

  • Wkłady iTHERM StrongSens: wyjątkowa odporność na drgania (do 60 g) zapewniająca najwyższe bezpieczeństwo instalacji

  • Wkłady iTHERM TA30x: szeroki wybór głowic przyłączeniowych - łatwiejszy dostęp do zacisków, niższe koszty instalacji i konserwacji

  • Międzynarodowe certyfikaty: ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX, IECEx, CSA C US i NEPSI

Segment Extended

  • Produkty zaawansowane

  • Wysoka funkcjonalność i wygoda użytkowania

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products