Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

iTHERM TM411
Innowacyjny, zaawansowany technicznie, modułowy termometr RTD

Do stosowania w aplikacjach higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym i biotechnologii

  • ©Endress+Hauser
  • ©Endress+Hauser

Został zaprojektowany, aby sprostać wymaganiom branży spożywczej i farmaceutycznej oraz spełniać najwyższe wymagania jakościowe. Standardowy produkt ma wiele wersji odpowiadających potrzebom poszczególnych branż. W rezultacie, poprzez szybki dobór produktu uzyskano oszczędności kosztów. Ponadto zawiera on wiele nowości technicznych, np. czujnik iTHERM QuickSens, StrongSens lub szyjka QuickNeck. W rezultacie uzyskuje się znaczącą obniżkę kosztów konserwacji i przestojów oraz wyższą jakość produktów, wydajność procesu i bezpieczeństwo.

Korzyści

  • Funkcjonalność i niezawodność przy doborze produktu i konserwacji

  • Wkłady iTHERM®: jednakowa, w pełni zautomatyzowana technologia produkcji. Pełna identyfikowalność i stale wysoka jakość produkcji, zapewniająca wysoką wiarygodność pomiaru

  • iTHERM® QuickSens: najkrótszy czas odpowiedzi pomiarowej (t90s: 1.5 s) - optymalna kontrola procesu

  • iTHERM® StrongSens: niezrównana odporność na wibracje (> 60g) - najwyższe bezpieczeństwo instalacji

  • iTHERM® QuickNeck – oszczędność czasu i kosztów dzięki prostej kalibracji bez użycia narzędzi

  • Ponad 50 higienicznych przyłączy technologicznych

  • Międzynarodowe certyfikaty: ochrona przeciwwybuchowa zgodnie z ATEX/IECEx, atesty higieniczne wg 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, certyfikat przydatności pod względem TSE

Zastosowanie

  • Specjalnie przeznaczony do stosowania w aplikacjach higienicznych i aseptycznych w przemyśle spożywczym i biotechnologii

  • Zakres pomiarowy: –200...+600 °C (–28...+1 112 °F)

  • Zakres ciśnień: do 40 bar (580 psi)

  • Stopień ochrony do IP69K

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Poprzednia wersja / Następca

Poprzednia wersja: Omnigrad M TR45, Omnigrad M TR47, TST14, TST72, TST74

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości