Grupa Endress+Hauser

Aktualności

Wydarzenia

Twoja kariera w Endress+Hauser

Narzędzia on-line

Informacje kontaktowe

Sklep E-direct

Produkty E-direct: wysoka jakość, atrakcyjna cena oraz błyskawiczna dostawa 48h. Całodobowy dostęp do wyselekcjonowanej oferty możliwy poprzez platformę sklepu E-direct. Kupuj wygodnie przez Internet!

Sklep E-direct

TU53 Threaded barstock thermowell, US style

Thermowell with threaded process connections and hexagonal extension

  • TU53 Threaded thermowell, US style ©Endress+Hauser

The robust thermowell is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in the Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust protection tubes and special materials.

Korzyści

  • Extension, immersion length and total length can be chosen according to process requirements

  • Modular configuration enable a use in all industrial processes with severe thermal and mechanical stresses

  • Fast response time with conical or stepped tip form

Zastosowanie

Designed for use with resistance and thermocouple thermometers in industrial or heavy duty applications.

  • For increased protection requirements of the temperature sensor regarding physical and chemical effects

  • For use in pipes and containers or tanks

  • Ideally suited to all measuring points that require regular recalibration by replacing the insert in closed processes

Funkcje i specyfikacja

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Kontakt

Photo of: Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
Endress+Hauser Polska sp. z o.o.
ul. Wołowska 11 51-116 Wrocław , Polska
Tel.: +48 71 773 00 00
Faks: +48 71 773 00 60
Wyślij e-mail

Powiązane wiadomości