Spróbuj wyszukać według słowa kluczowego, kodu zamówieniowego, kodu produktu lub numeru seryjnego np. "CM442" lub "Karta katalogowa"
Aby rozpocząć wyszukiwanie, należy wprowadzić minimum 2 znaki.
Zdjęcie przemysłowej osłony termometrycznej TT131

iTHERM ModuLine TT131

Spawana osłona termometryczna do różnych zastosowań przemysłowych

TT131
Please Wait (spinning wheel)
Ładowanie
Ceny tymczasowo niedostępne
Price on request
aktywacja ceny
cena: podaj informacje
from CHF ??.-

Kluczowe parametry

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    Depending on configuration up to 100 bar

  • Maksymalna długość zanurzeniowa

    4.500 mm (177")

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    4.500 mm (177")

Zastosowanie

Osłona zaprojektowana zgodnie z normą DIN 43772 zapewnia wysoką odporność na większość oddziaływań procesowych. Technologia wykonania: spawana z rury; dostępna w szerokiej gamie średnic i wersji materiałowych. Specjalna konstrukcja końcówki osłony zapewnia krótkie czasy odpowiedzi pomiarowej i bardziej efektywną kontrolę procesu. Powłoka ochronna z PTFE lub tantalu, w wypadku podwyższonych wymagań w zakresie odporności korozyjnej. Jest oferowana z szeroką gamą przyłączy procesowych: kołnierzowych, gwintowych, spawanych lub zaciskowych.

  • Chroni czujnik temperatury przed obciążeniami mechanicznymi i chemicznymi

  • Wysoka odporność na trudne warunki procesu

  • Zakres ciśnień: do 100 bar (1450 psi)

  • Do stosowania w rurociągach, pojemnikach lub zbiornikach

  • Łatwiejsza obsługa (wymiana czujnika bez zatrzymywania procesu), prosta i bezpieczna kalibracja punktu pomiarowego

Korzyści

  • Modułowa konstrukcja zgodna z DIN 43772

  • Szyjka wydłużająca iTHERM QuickNeck – oszczędność czasu i kosztów dzięki prostemu demontażowi bez użycia narzędzi i szybkiej kalibracji termometru

  • Długość wydłużenia, długość zanurzeniowa i całkowita może być dostosowana do wymogów procesu

  • Dostępny szeroki wybór wymiarów, wersji materiałowych i przyłączy procesowych

  • Specjalna konstrukcja końcówki osłony dla zastosowań o krótkim czasie odpowiedzi

Segment Fundamental

  • Produkty podstawowe

  • Łatwe w doborze, montażu i obsłudze

Poziom zaawansowania

Prostota obsługi

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products