Omnigrad M TC10
Modułowy termometr z czujnikiem termoparowym

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury w prawie wszystkich branżach przemysłu

Termometr o modułowej, solidnej konstrukcji, przeznaczony do zastosowań w prawie wszystkich branżach przemysłu. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Duży wybór przyłączy technologicznych, wymiarów i materiałów zapewnia swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.

  • Korzyści

    • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, głębokość zanurzenia zgodna z zamówieniem

    • Kompatybilne wkłady pomiarowe, konstrukcja zgodna z DIN 43772

    • Szyjka wydłużająca, zabezpieczająca przetwornik...

  • Zastosowanie

    Omnigrad M TC10 jest termometrem z wkładem termoelektrycznym skonstruowanym głównie z myślą o aplikacjach w lekkim przemyśle chemicznym lecz odpowiedni jest również do zastosowań ogólnych.

    Termometr składa się z czujnika pomiarowego w osłonie...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Thermocouple

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style

    modular temperature assembly

    universal range of application

    suitable for hazardous areas

    threaded process connection

    with neck

    incl. thermowell / protection tube (metal)

  • Głowica podłączeniowa:

    TA20A - aluminium - cover with screws

    TA20B - plastics - screw cover

    TA20D - aluminium - hinged cover high

    TA20J - SS - deep-drawn w. or w/o. display

    TA20R - SS - machined w. screw cover

    TA20W - aluminium - cover w. snap fit

    TA21E - aluminium - screw cover w. chain

    TA30A - E+H, aluminium - cover low - w. or w/o. display

    TA30D - E+H, aluminium - cover high

  • Osłona czujnika

    welded protection tube

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    9,0 mm (0,35'')

    11,0 mm (0,43'')

    12,0 mm (0,47'')

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 10.000,00 mm (393,70'')

  • Materiał osłony

    1.4404 (316L)

    1.4571 (316Ti)

    Alloy 600 (2.4816)

    Alloy C276 (2.4819)

  • Powłoka opcjonalna

    Not defined

  • Przyłącze technologiczne

    male thread:

    G1/2"

    G3/4"

    G1"

    NPT1/2"

    NPT3/4"

    M20x1.5

    R1/2"

    R3/4"

  • Kształt końcówki

    straight

    reduced

    tapered

  • Chropowatość powierzchni Ra

    0,8 μm (31,5 μin.)

  • Zakres temperatur pracy

    Type K:

    -40 °C ...1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Type J:

    -40 °C ...750 °C)

    (-40 °F ...1.382 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 75 bar (1088 psi)

  • Błąd pomiaru

    class 1 acc. to IEC 60584

  • Czas odpowiedzi

    depending on configuration

    t50 = 6 s

    t90 = 13 s

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX II

    ATEX IECEx

    NEPSI

    IECEx

    EAC Ex

  • Certyfikaty

    Gost Metrology

    SIL (transmitter only)

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

  • Poprzednia wersja