Omnigrad T TEC420
Termometr z czujnikiem termoparowym

©Endress+Hauser

Wszechstronna i najczęściej stosowana technologia pomiaru temperatury w prawie wszystkich branżach przemysłu

Termometr o modułowej, solidnej konstrukcji, przeznaczony do zastosowań w prawie wszystkich branżach przemysłu. Przetworniki główkowe (opcja) z obsługą popularnych protokołów komunikacji obiektowej umożliwiają zachowanie podwyższonej dokładności pomiaru i niezawodności w porównaniu z czujnikami podłączanymi bezpośrednio (bez przetwornika). Duży wybór przyłączy technologicznych, wymiarów i materiałów zapewnia swobodny dobór do aplikacji pomiarowej.

  • Korzyści

    • Wysoka elastyczność dzięki modułowej konstrukcji, standardowe głowice przyłączeniowe wg PN-EN 50446, głębokość zanurzenia zgodna z zamówieniem

    • Kompatybilne wkłady pomiarowe z czujnikiem termoparowym, konstrukcja zgodna z DIN 43772

    • Łatwy dobór przetwornika...

  • Zastosowanie

    Termometry TEC420 z zaizolowanym wkładem pomiarowym umożliwiają pomiar temperatur w granicach od -40°C do 1150°C, w zależności od typu termopary. Przeznaczone są do pracy w instalacjach niskociśnieniowych, w bezpośrednim kontakcie z medium lub w...

Funkcje i specyfikacja

Powrót

Details

  • Zasada pomiaru

    Thermocouple

  • Charakterystyka / Aplikacja

    metric style

    modular temperature assembly

    suitable for hazardous areas

    process connection as compression fitting

    without neck

  • Głowica podłączeniowa:

    TA20A - aluminium - cover with screws

    TA20B - plastics - screw cover

    TA20D - aluminium - hinged cover high

    TA30A - E+H, aluminium - cover low - w. or w/o. display

    TA30D - E+H, aluminium - cover high

  • Osłona czujnika

    without (not intended to use with thermowell)

  • Wkład / sonda

    mineral insulated (MI), flexible

  • Średnica zewnętrzna osłony

    6,0 mm (0,24'')

  • Maks. długość zanurzeniowa na żądanie

    up to 100.000,00 mm (3.937,01'')

  • Materiał osłony

    1.4401 (316)

    Alloy 600 (2.4816)

  • Przyłącze technologiczne

    depending on configuration

  • Zakres temperatur pracy

    Type K:

    -40 °C ...1.100 °C

    (-40 °F ...2.012 °F)

    Type J:

    -40 °C ...750 °C

    (-40 °F ...1.382 °F)

    Type T:

    -40 °C ...400 °C

    (-40 °F ...752 °F)

  • Maks. ciśnienie procesu (statyczne)

    at 20 °C: 20 bar (290 psi)

  • Błąd pomiaru

    class 2 acc. to IEC 60584

  • Czas odpowiedzi

    t50 = 3 s

    t90 = 7 s

  • Integration head transmitter

    yes (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)

  • Dopuszczenia Ex

    ATEX

  • Certyfikaty

    SIL (transmitter only)

Dokumentacja / Instrukcje obsługi / Oprogramowanie

Akcesoria / Części zamienne

Nr
Order code
Specification
  • A
    • Nr A Order code TA20A-

      Terminal Head TA 20A

      Produkt w trakcie wycofania z produkcji, dostępność ograniczona Connection head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material: Aluminium epoxy resin coating Area temperature : max. +100 oC; ATEX: +95 oC.

    • Nr A Order code TA20B-

      Głowica zaciskowa TA20B

      Produkt w trakcie wycofania z produkcji, dostępność ograniczona Connecting head to mount a measuring insert with head transmitter or a connection socket. To be mounted on an armature or protective sleeve. Material:Polyamid black. Ambient temperature: max. +80 oC. Protection: IP65.

    • Nr A Order code TA20D-

      Głowica zaciskowa TA20D

      Produkt w trakcie wycofania z produkcji, dostępność ograniczona. Connection head to mount a measuring insert with up to two head transmitters or a connection socket and one head transmitter. For mounting on armature or protection sleeve. Material: Aluminium, varnished Ambient temperature: max. +100 oC; ATEX: +95 oC. Protection: IP66

  • C
    • Nr C Order code TMT82-

      iTEMP TMT82,Redundantny przetwornik HART

      Przetwornik temperatury z dwoma wejściami dla termopar i czujników rezystancyjnych. Wyjście prądowe 4-20mA z komunikacją cyfrową HART 7 i rozszerzeniem "bezpieczny HART". :: Funkcja redundancji, sygnalizacja dryftu, obliczenie wartości średniej, średniej z redundancją lub różnicy. :: Diagnostyka przerwy, zwarcia i korozji styków. :: Rejestr 5 ostatnich komunikatów diagnostycznych. :: Linearyzacja czujników Pt100 z użyciem parametrów równania CvD opisującego charakterystykę czujnika. :: Separacja galwaniczna 2kV(wej./wyj.) :: Deklaracja zgodności SIL2/3 dostępna jako opcja dodatkowa .

    • Nr C Order code TMT84-

      iTEMP TMT84, Przetwornik Profibus PA

      Głowicowy przetwornik temperatury z protokołem Profibus PA Profil 3.02. Posiada dwa wejścia dla czujników rezystancyjnych i termopar. Separacja galwaniczna wej./wyj. 2kV. Niski pobór prądu 11mA. Kształt B wg DIN EN50446. Konfiguracja fabryczna: Kanał 1: Pt100, 3-przew., Kanał 2: nieaktywny.

    • Nr C Order code TMT85-

      iTEMP TMT85, Przetwornik FF

      Głowicowy przetwornik temperatury z protokołem FOUNDATION Fieldbus. Posiada dwa wejścia dla czujników rezystancyjnych i termopar. Separacja galwaniczna wej./wyj. 2kV. Niski pobór prądu 11mA. Kształt B wg DIN EN50446. Konfiguracja fabryczna: Kanał 1: Pt100, 3-przew., Kanał 2: nieaktywny.

    • Nr C Order code TID10-

      TID10 wyświetlacz dla przetw. głowicoweg

      Wyświetlanie wartości mierzonej na wyświetlaczu typu Dot-Matrix. 12 przełączników. Ustawienia: FF: symulacja, Write Lock, PA: adres, Write Lock. Kompatybilność: TMT85, TMT84, TMT82

    • Order code FXA195-

      Commubox FXA195

      Modem do połączenia inteligentnych przetworników z komputerem PC poprzez złącze USB, umożliwiający konfigurację za pomocą oprogramowania narzędziowe lub Field Care :: możliwość podłączenia do obwodów iskrobezpiecznych :: Sil2, IEC61508

  • C
    • Nr C Order code TMT181-

      iTEMP TMT181, przetwornik PCP

      Przetwornik temperatury, programowalny przy użyciu PC. Aplikacje: RTD, TC, Ohm, mV. 2-przewodowy 4-20mA, separacja galwaniczna We/Wy. Reakcja na usterki: NAMUR NE 43. Mounting: head form B, DIN EN50446. UL listed. GL (German Llyod) Marine.

    • Nr C Order code TMT182-

      Przetw. temperatury iTEMP TMT182 z HART

      Głowicowy przetwornik temperatury z wyjściem prądowym 4-20mA i sygnałem cyfrowym HART. Deklaracja zgodności z SIL2. Wejście dla czujników rezystancyjnych, termopar, dekady rezystancyjnej, mV. :: Separacja galwaniczna 2kV :: Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne :: Sygnalizacja usterki wg NAMUR NE43 :: Montaż w głowicy kształt B wg DIN50446 :: Atesty UL, GL (morski)

  • A
    • Nr A Order code TA30A-

      Głowica zaciskowa TA30A

      Głowica do montażu listwy zaciskowej lub głowicowego przetwornika temperatury opcjonalnie z wyświetlaczem. Pokrywa: Niska na zawiasie, opcjonalnie z wziernikiem wyświetlacza. Materiał: Aluminium. Pokrycie: Malowanie proszkowe farbą poliestrową. Kolor: Korpus niebieski, pokrywa szara. Temp. otoczenia -50...150 oC (obudowa). St. ochrony: IP66/68, NEMA 4X (obudowa).

    • Nr A Order code TA30D-

      Głowica zaciskowa TA30D

      Głowica zaciskowa do montażu dwóch głowicowych przetworników temperatury lub bloków zaciskowych. Wysoka pokrywa na zawiasie wykonana z Aluminium. Pokryta proszkowo farbą poliestrową. Korpus obudowy w kolorze niebieskim, pokrywa w kolorze szarym. Temperatura otoczenia: -50...150 oC (obudowa). Stopień ochrony: IP66/68, NEMA 4X (obudowa).